H07Z1-K Type 2

Armonizado; libre de halógenos para la protección de la vida humana, el medio ambiente y los bienes materiales

H07Z1-K tipo 2, <HAR>, conductor libre de halógenos, +70 °C, armonizado, para uso en armarios de control, tensión nominal 450/750 V

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Sin halógenos y armonizado (HAR) hasta +70°C
  • Para temperaturas de uso más altas y secciones transversales de conductores más grandes véase H07Z-K 90°C

Libre de halógenos

CEHAREACFire

No data available for display
Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Color del conductorm/rolloÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

4724060
1,52.8 - 3.4Negro10014,420
4724061
1,52.8 - 3.4Marrón10014,420
4724062
1,52.8 - 3.4Gris10014,420
4724063
1,52.8 - 3.4Azul10014,420
4724064
1,52.8 - 3.4verde/amarillo10014,420
4724065
2,53.4 - 4.1Negro1002432
4724066
2,53.4 - 4.1Marrón1002432
4724067
2,53.4 - 4.1Gris1002432
4724068
2,53.4 - 4.1Azul1002432
4724069
2,53.4 - 4.1verde/amarillo1002432
4724070
43.9 - 4.8Negro1003845
4724071
43.9 - 4.8Marrón1003845
4724072
43.9 - 4.8Gris1003845
4724073
43.9 - 4.8Azul1003845
4724074
43.9 - 4.8verde/amarillo1003845
4724075
64.4 - 5.3Negro1005865
4724076
64.4 - 5.3Marrón1005865
4724077
64.4 - 5.3Gris1005865
4724078
64.4 - 5.3Azul1005865
4724079
64.4 - 5.3verde/amarillo1005865
4724080
105.7 - 6.8Negro10096110
4724081
105.7 - 6.8Marrón10096110
4724082
105.7 - 6.8Gris10096110
4724083
105.7 - 6.8Azul10096110
4724084
105.7 - 6.8verde/amarillo10096110
4724085
166.7 - 8.1Negro100154170
4724086
166.7 - 8.1Marrón100154170
4724087
166.7 - 8.1Gris100154170
4724088
166.7 - 8.1Azul100154170
4724089
166.7 - 8.1verde/amarillo100154170

Beneficios

  • En caso de incendio, protege la vida humana y el medio ambiente gracias a la no emisión de gases ácidos
  • Ahorro de tiempo y mermas en el montaje

Ámbito de uso

  • Para cableado de lámparas, dispositivos, cuadros eléctricos y cajas de distribución
  • Para instalación bajo tubo, sobre o bajo el enlucido, así como en conductos y bandejas cerradas
  • Para edificios con una gran concentración de personas y bienes materiales de valor
  • Apto para uso en espacios secos
  • Para temperaturas de uso más altas y secciones transversales de conductores más grandes véase H07Z-K 90°C

Características de producto

  • El material de aislamiento es libre de halógenos y de otros elementos que puedan liberar gases corrosivos en caso de incendio
  • Baja emisión de gases corrosivos en caso de incendio
  • Baja emisión de humos en caso de incendio conforme a IEC 61034
  • No propagador de la llama según IEC 60332-1-2 y no propagador del incendio según IEC 60332-3-24

Norm references / Approvals

  • <HAR>-homologación conforme a EN 50525-3-31/ VDE 0285-525-3-31

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de mezcla libre de halógenos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Según EN 50565-1
  • DE ≤ 8 mm: 4 x DE*/2 x DE**; 8 < DE≤ 12 mm: 5 x DE*/3 x DE**; DE >12 mm: 6 x DE*/4 x DE**

Tensión nominal

  • U0/U: 450/ 750 V

Tensión de prueba

  • 2500 V

Capacidad de carga

  • VDE 0298-4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Rango de temperaturas

  • Durante el tendido: de +5°C bis +70°C Instalación fija: de -40°C a +70°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • *En uso convencional, **En flexión moderada; "DE" = diámetro exterior.