H05Z-K 90°C

Armonizado; libre de halógenos para la protección de la vida humana, el medio ambiente y los bienes materiales

H05Z-K 90 °C, <HAR>, conductor unipolar, libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 300/500 V

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Libre de halógenos y armonizado (HAR)
  • Para temperaturas ambiente ampliadas consulte ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Libre de halógenos

CEHAREACFire

Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Core colourm/ringm/boxm/carreteÍndice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

4725001S
0,52.1 - 2.6verde/amarillo--2504,89
4725121S
0,52.1 - 2.6Verde--2504,89
4725031S
0,52.1 - 2.6Marrón--2504,89
4725011S
0,52.1 - 2.6Negro--2504,89
4725061S
0,52.1 - 2.6Gris--2504,89
4725021S
0,52.1 - 2.6Azul--2504,89
4725141S
0,52.1 - 2.6azul oscuro--2504,89
4725091S
0,52.1 - 2.6naranja--2504,89
4725071S
0,52.1 - 2.6Púrpura--2504,89
4725111S
0,52.1 - 2.6amarillo--2504,89
4725051S
0,52.1 - 2.6Blanco--2504,89
4725041S
0,52.1 - 2.6Rojo--2504,89
4725002S
0,752.2 - 2.8verde/amarillo--2507,211
4725122S
0,752.2 - 2.8Verde--2507,211
4725032S
0,752.2 - 2.8Marrón--2507,211
4725012S
0,752.2 - 2.8Negro--2507,211
4725062S
0,752.2 - 2.8Gris--2507,211
4725022S
0,752.2 - 2.8Azul--2507,211
4725142S
0,752.2 - 2.8azul oscuro--2507,211
4725092S
0,752.2 - 2.8naranja--2507,211
4725072S
0,752.2 - 2.8Púrpura--2507,211
4725112S
0,752.2 - 2.8amarillo--2507,211
4725052S
0,752.2 - 2.8Blanco--2507,211
4725042S
0,752.2 - 2.8Rojo--2507,211
4725003S
12.4 - 2.9verde/amarillo--2509,614
4725123S
12.4 - 2.9Verde--2509,614
4725033S
12.4 - 2.9Marrón--2509,614
4725013S
12.4 - 2.9Negro--2509,614
4725063S
12.4 - 2.9Gris--2509,614
4725023S
12.4 - 2.9Azul--2509,614
4725143S
12.4 - 2.9azul oscuro--2509,614
4725093S
12.4 - 2.9naranja--2509,614
4725073S
12.4 - 2.9Púrpura--2509,614
4725113S
12.4 - 2.9amarillo--2509,614
4725053S
12.4 - 2.9Blanco--2509,614
4725043S
12.4 - 2.9Rojo--2509,614
4725001
0,52.1 - 2.6verde/amarillo100--4,89
4725001K
0,52.1 - 2.6verde/amarillo-3000-4,89
4725121
0,52.1 - 2.6Verde100--4,89
4725121K
0,52.1 - 2.6Verde-3000-4,89
4725031
0,52.1 - 2.6Marrón100--4,89
4725031K
0,52.1 - 2.6Marrón-3000-4,89
4725011
0,52.1 - 2.6Negro100--4,89
4725011K
0,52.1 - 2.6Negro-3000-4,89
4725061
0,52.1 - 2.6Gris100--4,89
4725061K
0,52.1 - 2.6Gris-3000-4,89
4725021
0,52.1 - 2.6Azul100--4,89
4725021K
0,52.1 - 2.6Azul-3000-4,89
4725141
0,52.1 - 2.6azul oscuro100--4,89
4725141K
0,52.1 - 2.6azul oscuro-3000-4,89
4725091
0,52.1 - 2.6naranja100--4,89
4725091K
0,52.1 - 2.6naranja-3000-4,89
4725071
0,52.1 - 2.6Púrpura100--4,89
4725071K
0,52.1 - 2.6Púrpura-3000-4,89
4725111
0,52.1 - 2.6amarillo100--4,89
4725111K
0,52.1 - 2.6amarillo-3000-4,89
4725051
0,52.1 - 2.6Blanco100--4,89
4725051K
0,52.1 - 2.6Blanco-3000-4,89
4725041
0,52.1 - 2.6Rojo100--4,89
4725041K
0,52.1 - 2.6Rojo-3000-4,89
4725081
0,52.1 - 2.6rosa100--4,89
4725081K
0,52.1 - 2.6rosa-3000-4,89
4725002
0,752.2 - 2.8verde/amarillo100--7,211
4725002K
0,752.2 - 2.8verde/amarillo-2500-7,211
4725122
0,752.2 - 2.8Verde100--7,211
4725122K
0,752.2 - 2.8Verde-2500-7,211
4725032
0,752.2 - 2.8Marrón100--7,211
4725032K
0,752.2 - 2.8Marrón-2500-7,211
4725012
0,752.2 - 2.8Negro100--7,211
4725012K
0,752.2 - 2.8Negro-2500-7,211
4725062
0,752.2 - 2.8Gris100--7,211
4725062K
0,752.2 - 2.8Gris-2500-7,211
4725022
0,752.2 - 2.8Azul100--7,211
4725022K
0,752.2 - 2.8Azul-2500-7,211
4725142
0,752.2 - 2.8azul oscuro100--7,211
4725142K
0,752.1 - 2.8azul oscuro-2500-7,211
4725092
0,752.1 - 2.8naranja100--7,211
4725092K
0,752.1 - 2.8naranja-2500-7,211
4725072
0,752.2 - 2.8Púrpura100--7,211
4725072K
0,752.2 - 2.8Púrpura-2500-7,211
4725112
0,752.2 - 2.8amarillo100--7,211
4725112K
0,752.2 - 2.8amarillo-2500-7,211
4725052
0,752.2 - 2.8Blanco100--7,211
4725052K
0,752.2 - 2.8Blanco-2500-7,211
4725042
0,752.2 - 2.8Rojo100--7,211
4725042K
0,752.2 - 2.8Rojo-2500-7,211
4725082
0,752.2 - 2.8rosa100--7,211
4725082K
0,752.2 - 2.8rosa-2500-7,211
4725003
12.4 - 2.9verde/amarillo100--9,614
4725003K
12.4 - 2.9verde/amarillo-2000-9,614
4725123
12.4 - 2.9Verde100--9,614
4725123K
12.4 - 2.9Verde-2000-9,614
4725033
12.4 - 2.9Marrón100--9,614
4725033K
12.4 - 2.9Marrón-2000-9,614
4725013
12.4 - 2.9Negro100--9,614
4725013K
12.4 - 2.9Negro-2000-9,614
4725063
12.4 - 2.9Gris100--9,614
4725063K
12.4 - 2.9Gris-2000-9,614
4725023
12.4 - 2.9Azul100--9,614
4725023K
12.4 - 2.9Azul-2000-9,614
4725143
12.4 - 2.9azul oscuro100--9,614
4725143K
12.4 - 2.9azul oscuro-2000-9,614
4725093
12.4 - 2.9naranja100--9,614
4725093K
12.4 - 2.9naranja-2000-9,614
4725073
12.4 - 2.9Púrpura100--9,614
4725073K
12.4 - 2.9Púrpura-2000-9,614
4725113
12.4 - 2.9amarillo100--9,614
4725113K
12.4 - 2.9amarillo-2000-9,614
4725053
12.4 - 2.9Blanco100--9,614
4725053K
12.4 - 2.9Blanco-2000-9,614
4725043
12.4 - 2.9Rojo100--9,614
4725043K
12.4 - 2.9Rojo-2000-9,614
4725083
12.4 - 2.9rosa100--9,614
4725083K
12.4 - 2.9rosa-2000-9,614
4725263K
12.4 - 2.9Azul/blanco-2000-9,614

Beneficios

  • En caso de incendio, protege la vida humana y el medio ambiente gracias a la no emisión de gases ácidos
  • Ahorro de tiempo y mermas en el montaje

Ámbito de uso

  • Para cableado de lámparas, dispositivos, cuadros eléctricos y cajas de distribución
  • Para instalación bajo tubo, sobre o bajo el enlucido, así como en conductos y bandejas cerradas
  • Para edificios con una gran concentración de personas y bienes materiales de valor
  • Apto para uso en espacios secos
  • Para temperaturas ambiente ampliadas consulte ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Características de producto

  • El material de aislamiento es libre de halógenos y de otros elementos que puedan liberar gases corrosivos en caso de incendio
  • Baja emisión de gases corrosivos en caso de incendio
  • Baja emisión de humos en caso de incendio conforme a IEC 61034
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • Certificación tipo <HAR> según EN 50525-3-41

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de mezcla libre de halógenos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Según EN 50565-1
  • 4x diámetro exterior (DE) para uso normal; 2 x DE para flexión moderada

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 2000 V AC

Capacidad de carga

  • VDE 0298-4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Rango de temperaturas

  • Durante la instalación: -5°C a +90°C
    Instalación fija: -40°C a +90°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.