SKINDICHT® GMK

SKINDICHT® GMK, contratuercas de poliestireno con rosca PG, para fijación de prensaestopas en agujeros sin rosca

CE

No data available for display
No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoAltura (mm)SW tamaño de llave mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® GMK
52000110
PG 75.019100
52000120
PG 95.022100
52000130
PG 115.024100
52000140
PG 13,56.027100
52000150
PG 166.030100
52000160
PG 217.03650
52000170
PG 297.04650
52000180
PG 368.06025
52000190
PG 428.06525
52000200
PG 488.07025

Beneficios

  • La superficie de apoyo para la llave de apriete evita arañazos en la superficie

Ámbito de uso

  • Para fijar los prensaestopas SKINDICHT® en los orificios sin necesidad de rosca.

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG

Aviso

  • Para pares de apriete elevados y estabilidad mecánica consulte las contratuercas SKINTOP® GMP-GL

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contratuerca para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: contratuerca para prensaestopas

Colores disponibles

  • RAL 7035 gris claro

Material

  • Poliestireno

Rango de temperaturas

  • desde -20 °C hasta +70 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.