SKINDICHT® BL FKM

SKINDICHT® BL, tapón ciego de latón con junta tórica FKM y rosca de conexión PG, montaje con destornillador

Ingeniería de plantaGran resistencia químicaResistencia mecánicaResistente a aceitesAhorro de espacioRobustoResistente a temperaturasImpermeable

CE

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

52003398
PG 7550
52003399
PG 9650
52003401
PG 11650
52003402
PG 13,56,550
52003403
PG 166,550
52003404
PG 21725
52003405
PG 29825
52003406
PG 36925
52003407
PG 42105
52003408
PG 48105

Características de producto

  • Se monta con un destornillador

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Junta tórica: FKM

Grado de protección:

  • IP 66
  • IP 68 - 10 bar

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.