SKINTOP® MSR
SKINTOP® MSR, prensaestopas de latón con inserto reductor obturador, para áreas en las que la exigencias mecánicas y químicas son críticas
Beneficios
- Máxima fiabilidad
- descarga de tracción óptima
- Alcances de sujeción amplios y variables
Ámbito de uso
- Con sellado que admite cables con un diámetro exterior más pequeño.
Composición de producto
- Rosca de conexión PG según DIN 40430
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
Material
- Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR
Grado de protección:
- IP 68 - 5 bar
Rango de temperaturas
- Móvil: de -25 °C a +100 °C
- Estática: de -40 °C a +100 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.