SKINDICHT® STK

SKINDICHT® STK, protector de PVC frente al polvo, colocar debajo de la tuerca ciega, previene la entrada de polvo y suciedad en el interior

Fiabilidad

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoTuerca, macho PGCompatible con SKINDICHT® SVRN-M, SHZ-M, SKZ-M, SVR-M, SVRE-M, SHVE-M, SHV-MUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® STK
52020818
STK 77M 12500
52020820
STK 99M 16500
52020830
STK 1111M 20/11250
52020840
STK 13,513,5M 20/13,5250
52020850
STK 1616M 20/16250
52020860
STK 2121M 25250
52020870
STK 2929M 32100
52020880
STK 3636M 40100
52020890
STK 4242M 5050
52020900
STK 4848M 6350

Beneficios

  • Evita que el polvo y la suciedad entren en el interior

Ámbito de uso

  • El protector contra el polvo se coloca debajo de la cabeza del prensaestopas

Aviso

  • La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre

Colores disponibles

  • Blanco

Material

  • PVC

Rango de temperaturas

  • De -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.