SKINDICHT® CN-M
SKINDICHT® CN-M, prensaestopas de sellado especial, uso en condiciones severas, resistente al agua salada, para elevado estrés mecánico
Beneficios
- Soporta altas temperaturas
- Resistente a aceites, disolventes, ácidos y sustancias químicas
- Resistente al agua marina
- Soporta grandes fuerzas mecánicas
- Mayor resistencia a la corrosión
Ámbito de uso
- Prensaestopas de cromo-níquel-acero y junta de FPM, especial para el uso en condiciones adversas
- Industria farmacéutica y petroquímica
- Offshore
- Energía eólica
- Fabricación de ladrillos, cerámica, vidrio, etc.
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Aviso
- Contratuerca adecuada SKINDICHT® SM-M INOX
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Las dimensiones de instalación
pueden consultarse en el apéndice T21
Material
- Cuerpo: acero al cromo-níquel conforme a DIN, material nº 1.4305
Junta interior: FPM
Junta tórica: FPM
Grado de protección:
- IP 68 - 5 bar
- IP 69
Rango de temperaturas
- de –40 °C a +200 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
