SKINDICHT® CN-M

SKINDICHT® CN-M, prensaestopas de sellado especial, uso en condiciones severas, resistente al agua salada, para elevado estrés mecánico

Gran resistencia químicaResistente a la corrosiónResistencia mecánicaRobustoResistente a temperaturas

CEECOLAB

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoClamping range ØF mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® CN-M
52032580
M 12 x 1,5/13,5 - 51727.0105
52032590
M 12 x 1,5/25 - 6,51727.0105
52032600
M 12 x 1,5/36,5 - 81727.0105
52032610
M 16 x 1,58 - 10,51830.0105
52032620
M 20 x 1,511 - 152431.0105
52032630
M 25 x 1,516 - 20,53036.0115
52032640
M 32 x 1,521 - 25,53641.0135
52032650
M 40 x 1,528,5 - 334644.0131
52032660
M 50 x 1,537 - 425548.0141
52032670
M 63 x 1,546 - 527051.0141

Beneficios

  • Soporta altas temperaturas
  • Resistente a aceites, disolventes, ácidos y sustancias químicas
  • Resistente al agua marina
  • Soporta grandes fuerzas mecánicas
  • Mayor resistencia a la corrosión

Ámbito de uso

  • Prensaestopas de cromo-níquel-acero y junta de FPM, especial para el uso en condiciones adversas
  • Industria farmacéutica y petroquímica
  • Offshore
  • Energía eólica
  • Fabricación de ladrillos, cerámica, vidrio, etc.

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Contratuerca adecuada SKINDICHT® SM-M INOX

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Las dimensiones de instalación
    pueden consultarse en el apéndice T21

Material

  • Cuerpo: acero al cromo-níquel conforme a DIN, material nº 1.4305
    Junta interior: FPM
    Junta tórica: FPM

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar
  • IP 69

Rango de temperaturas

  • de –40 °C a +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.