SKINDICHT® EKU-M
SKINDICHT® EKU-M, accesorios para prensaestopas métrico con roscas de conexión más grandes que los agujeros roscados existentes
Beneficios
- Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de mayor tamaño que los agujeros roscados ya existentes
- se monta con una llave inglesa
- La superficie de apoyo para la llave de apriete evita arañazos en la superficie
Ámbito de uso
- Maquinaria
- Dispositivos
- Carcasas
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Colores disponibles
- RAL 7035 gris claro
- Black (RAL 9005), UV-resistant
Material
- Poliamida, fibra de vidrio reforzada
Rango de temperaturas
- desde -40 °C hasta +100°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
