SKINDICHT® ME-M

SKINDICHT® ME-M, ampliador, permite el uso de prensaestopas con rosca más grande que los agujeros roscados ya existentes

Ahorro en tiempo de instalación Ahorro de espacio Fiabilidad Resistente a temperaturas

Referencia Tuerca, macho M1 Tuerca, hembra M2 Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
SKINDICHT® ME-M
52104450
12 x 1,5 16 x 1,5 100
52104452
16 x 1,5 20 x 1,5 100
52104454
20 x 1,5 25 x 1,5 100
52104456
25 x 1,5 32 x 1,5 50
52104458
32 x 1,5 40 x 1,5 50
52104460
40 x 1,5 50 x 1,5 25
52104462
50 x 1,5 63 x 1,5 25
SKINDICHT® ME-M hexagonal
52104463
63 x 1,5 75 x 1,5 1

Beneficios

  • Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de mayor tamaño que los agujeros roscados ya existentes

Ámbito de uso

  • Maquinaria
  • Dispositivos
  • Carcasas

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Bajo demanda

  • con junta tórica

Material

  • Latón niquelado

Rango de temperaturas

  • desde -60 °C hasta +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.