SKINDICHT® BL-M hex.

SKINDICHT® BL-M, tapón ciego de latón hexagonal para el cierre de agujeros roscados, montaje con llave

Resistente a la corrosiónRobustoFiabilidadResistente a temperaturas

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmØ mm exteriorUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® BL-M hex.
52103405
M 12 x 1,5168.0517.850
52103415
M 16 x 1,5208.0522.050
52103425
M 20 x 1,5249.5626.450
52103435
M 25 x 1,52911.0731.950
52103445
M 32 x 1,53612.0839.625
52103455
M 40 x 1,54513.0849.525
52103465
M 50 x 1,55415.0959.010
52103475
M 63 x 1,56716.01073.510
Versión de latón sin plomo
52103405LF
M 12 x 1,5168.0517.850
52103415LF
M 16 x 1,5208.0522.050
52103425LF
M 20 x 1,5249.5626.450
52103435LF
M 25 x 1,52911.0731.950
52103445LF
M 32 x 1,53612.0839.625
52103455LF
M 40 x 1,54513.0849.525
52103465LF
M 50 x 1,55415.0959.010
52103475LF
M 63 x 1,56716.01073.510

Beneficios

  • Resiste temperaturas de hasta +100 °C.
  • La junta tórica montada permite el cierre estanco del orificio roscado/pasante y, por tanto, un grado de protección más alto (hasta IP 68).
  • Simple assembly by using an open-end wrench.
  • Las referencias sin plomo terminan en "LF" y tienen las mismas características y propiedades que las referencias estándar. Los artículos "sin plomo" no contienen plomo, cuyo uso todavía está permitido hasta un máximo del cuatro por ciento en la fabricación de aleaciones de cobre, pero en un futuro está previsto prohibirse de acuerdo con la Directiva RoHS.

Ámbito de uso

  • Para cerrar un orificio roscado métrico sin usar en una envolvente.
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Tapones ciegos de acero inoxidable bajo demanda

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre

Bajo demanda

  • Montado con junta tórica FKM (-20°C a +200°C)

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.