
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Prensaestopas
- Accesorios para prensaestopas NPT SKINDICHT®NPT
- Contratuercas
- SKINDICHT® SM-NPT
SKINDICHT® SM-NPT



SKINDICHT WN-M 20X1.5 LGY WO. HOLE
SKINDICHT WN-M 20X1.5 LGY WO. HOLE
52020523
SKINDICHT® WN-M, conducto con membrana perforable para paso de cables sencillo cuando no se requiere descarga de tracción

SKINDICHT RWV-M 12X1.5 WO. E+D
SKINDICHT RWV-M 12X1.5 WO. E+D
52107801
SKINDICHT® RWV-M sin E+D, prensaestopas acodado para cable paralelo a la pared de la carcasa, resistente a la corrosión y combinable

SKINDICHT ME-M ATEX12X1.5/16X1.5
SKINDICHT ME-M ATEX12X1.5/16X1.5
52104580
SKINDICHT® ME-M ATEX, ampliador, permite el uso de prensaestopas con rosca más grande que los agujeros roscados ya existentes

SKINDICHT SHVE PG 13/13/9/6
SKINDICHT SHVE PG 13/13/9/6
52005080
SKINDICHT® SHVE, prensaestopas con contacto a pantalla de 360° y baja resistencia, rosca PG, alto grado de protección, como prensaestopas de puesta a tierra

SKINTOP SD PG 9
SKINTOP SD PG 9
52025240
SKINTOP® SD, insertos de sellado múltiples PG, previenen la entrada de polvo y suciedad, como protección para los puntos de conexión no utilizados

SKINTOP MS-IS-M 25X1.5
SKINTOP MS-IS-M 25X1.5
53112780
SKINTOP® MS-IS-M, prensaestopas de latón para conectores industriales, con rosca de conexión corta para disponer de más espacio y rangos de sujeción variables

SKINTOP DIX 9230
SKINTOP DIX 9230
53609230
SKINTOP® DIX, insertos de sellado de silicona para múltiples elementos, fácil inserción de varios cables, alta concentración de cables en un diseño pequeño

SKINDICHT E PG 11 INCISED SEAL
SKINDICHT E PG 11 INCISED SEAL
52003690
SKINDICHT® E, CR, anillo de sellado para varios rangos de sujeción, los anillos pueden adaptarse a diferentes diámetros de cable

SKINTOP DV PG 11
SKINTOP DV PG 11
53800579
SKINTOP® DV, insertos de sellado múltiples PG, evitan la entrada de humedad, protección para los puntos de conexión no utilizados

SKINDICHT BL PG 7
SKINDICHT BL PG 7
52002680
SKINDICHT® BL, tapón ciego de latón con rosca PG, montaje con destornillador

SKINTOP HYGIENIC NPT 1/4IN
SKINTOP HYGIENIC NPT 1/4IN
54114100
SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistente prensaestopas de acero inoxidable con superficies lisas para uso en zona de productos

SKINTOP DIX ASI PG 11
SKINTOP DIX ASI PG 11
53611000
SKINTOP® DIX-AUTOMATION, juntas de NBR, sellado óptimo para cables de bus AS-I, descarga de tracción

SKINTOP HYGIENIC SC NPT 1/4IN
SKINTOP HYGIENIC SC NPT 1/4IN
54114300
SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistente prensaestopas de acero inoxidable con superficies lisas para uso en zona de productos

SKINDICHT SKZ-M 16X1.5/9
SKINDICHT SKZ-M 16X1.5/9
52106800
SKINDICHT® SKZ-M, prensaestopas métrico de latón con junta de sellado adaptable y alta estabilidad mecánica, elevada descarga de tracción

SKINDICHT JT ÖLFLON M16
SKINDICHT JT ÖLFLON M16
53801040
SKINDICHT® JT PTFE anillo obturador, métrico, apto para aplicaciones alimentarias, resistente a aceites, agua, soluciones alcalinas, ácidos, disolventes, etc.

SKINDICHT SR-SV-M 20X1.5/11/7
SKINDICHT SR-SV-M 20X1.5/11/7
52105820
SKINDICHT® SR-SV-M, prensaestopas métrico, robusto, para temperaturas elevadas, resistente al agua salada, a aceites, ácidos y químicos

SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT 3/8IN
SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT 3/8IN
52103495
SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT, tapón ciego de acero inoxidable con diseño higiénico para el cierre de taladros roscados prefabricados

SKINDICHT U-M 12 FLAT WASHER
SKINDICHT U-M 12 FLAT WASHER
52100610
SKINDICHT® U-M/U-PG, arandelas de acero galvanizado, entre tornillo de compresión y adaptador

SKINDICHT DTN 2 CABLE BUSHING SYSTEM
SKINDICHT DTN 2 CABLE BUSHING SYSTEM
52105030
SKINDICHT® DTN, pasahilos que puede utilizarse como pasahilos múltiple, con descarga de tracción, para cables de 4 mm a 32 mm de diámetro
Ámbito de uso
- Es necesario siempre que se vaya en dirección contraria a la tuerca o cuando las paredes finas de las carcasas solo permitan agujeros de entrada.
Composición de producto
- Rosca de conexión NPT
Aviso
- Otros tamaños disponibles por encargo
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- Descripción de clase ETIM 5.0: contratuerca para prensaestopas
Material
- Latón niquelado
Rango de temperaturas
- desde -60 °C hasta +200 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.