e-Shop

SKINDICHT® SM-NPT

SKINTOP® SM-NPT, contratuerca de latón niquelado con rosca NPT

Gran resistencia químicaResistencia mecánica

Referencia Denominación de pieza/tamañoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

52103540
NPT 1/2"50
52103550
NPT 3/4"20
52103560
NPT 1"20
52103570
NPT 1 1/4"20
52103580
NPT 1 1/2"10
52103590
NPT 2"10

Ámbito de uso

  • Es necesario siempre que se vaya en dirección contraria a la tuerca o cuando las paredes finas de las carcasas solo permitan agujeros de entrada.

Composición de producto

  • Rosca de conexión NPT

Aviso

  • Otros tamaños disponibles por encargo

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contratuerca para prensaestopas

Material

  • Latón niquelado

Rango de temperaturas

  • desde -60 °C hasta +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.