SKINDICHT® E-M HYGIENIC

Diseño higiénico para una máxima limpieza. Nuestra extensión de acero inoxidable con diseño higiénico, certificación ECOLAB® y NSF, así como con una elevada resistencia mecánica y química, es ideal para áreas higiénicas críticas. Combinables con nuestros prensaestopas SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M para compensar las diferencias de tamaño de rosca.

Alimentación y BebidasIngeniería de plantaOil & GasGran resistencia químicaResistente al calorRobustoResistente a temperaturasImpermeable

CEECOLABFDANSF

Referencia Tuerca, macho M1Tuerca, hembra M2Altura media en mmSW tamaño de llave mmLongitud roscada, exterior mmØ mm exteriorUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® E-M HYGIENIC
52103591
12 x 1,516 x 1,520,5206,522.85
52103592
16 x 1,520 x 1,52324723.05
52103593
20 x 1,525 x 1,52429831.85
52103594
25 x 1,532 x 1,526,536839.65

Beneficios

  • El diseño higiénico con superficies lisas y contornos sin esquinas ni bordes evita que se acumulen residuos, como líquidos y microorganismos, que puedan representar un riesgo de contaminación para las máquinas del sector alimentario. Esto favorece una limpieza sencilla, frecuente y segura del producto.
  • Corrige la diferencia de tamaño entre la rosca de conexión de un prensaestopas y el orificio roscado en una envolvente.
  • Garantiza flexibilidad en la selección de un prensaestopas, ya que la selección no depende del orificio roscado de la carcasa.
  • Múltiples certificaciones de alimentos y bebidas para Europa y Norteamérica.
  • Resistencia probada a los desinfectantes y productos de limpieza ECOLAB®.

Ámbito de uso

  • For use with metric SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX-M cable glands, whose Connection thread is larger than the existing threaded hole.
  • Especialmente para áreas higiénicas críticas de la industria alimentaria, en las que el componente debe instalarse en la zona de producción de productos alimenticios.
  • También para su uso en áreas higiénicas críticas de la industria farmacéutica y química.
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.

Norm references / Approvals

  • FKM-sealing compliant acc. FDA 21 CFR 177.2600

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Colores disponibles

  • Sellado: RAL 5015 (azul cielo)

Material

  • Cuerpo: acero inoxidable - V4A (1.4404 / 316L) Junta: FKM

Rango de temperaturas

  • de -20 °C a 220 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.