SKINDICHT® MA-PG/M

SKINDICHT® MA-PG/M, adaptador de latón niquelado con rosca PG, de rosca exterior PG a rosca interior métrica

CE

No data available for display
Referencia FormTamaño PGTuerca, hembra M2Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® MA-PG/M
52104490
B712 x 1,5100
52104491
B916 x 1,550
52104492
A1116 x 1,550
52104493
B1120 x 1,550
52104494
B13,520 x 1,550
52104495
A1620 x 1,550
52104495LF
A1620 x 1,550
52104496
B1625 x 1,550
52104497
A2120 x 1,550
52104498
A2125 x 1,550
52104499
B2132 x 1,550
52104500
A2925 x 1,525
52104501
A2932 x 1,525
52104502
B2940 x 1,510
52104503
A3640 x 1,510
52104490LF
B712 x 1,5100
52104491LF
B916 x 1,550
52104492LF
A1116 x 1,550
52104493LF
B1120 x 1,550
52104494LF
B13,520 x 1,550
52104496LF
B1625 x 1,550
52104497LF
A2120 x 1,550
52104498LF
A2125 x 1,550
52104499LF
B2132 x 1,550
52104500LF
A2925 x 1,525
52104501LF
A2932 x 1,525
52104502LF
B2940 x 1,510
52104503LF
A3640 x 1,510

Beneficios

  • Permite una fácil transición de una rosca exterior PG a una rosca interior métrica.
  • Resiste temperaturas de hasta +200 °C.
  • Disponible para tamaños de rosca hasta PG36 o hasta M40.
  • Forma A en versión moleteada para una inserción fácil del adaptador también en entornos aceitosos; forma B en versión lisa.
  • Las referencias sin plomo terminan en "LF" y tienen las mismas características y propiedades que las referencias estándar. Los artículos "sin plomo" no contienen plomo, cuyo uso todavía está permitido hasta un máximo del cuatro por ciento en la fabricación de aleaciones de cobre, pero en un futuro está previsto prohibirse de acuerdo con la Directiva RoHS.

Ámbito de uso

  • Para aplicaciones en las que se emplean distintos tipos de rosca.
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.
  • Apto para el uso en exteriores.

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG

Composición de producto

  • Forma A: moleteada
  • Forma B: lisa

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Material

  • Latón niquelado

Rango de temperaturas

  • desde -60 °C hasta +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.