SKINDICHT A-PG/M36/50X1.5 HIGH SKINDICHT A-PG/M36/50X1.5 HIGH 52100341 Adaptador SKINDICHT® A-PG/M, rosca exterior PG a rosca interior M
SKINDICHT MA-PG/M 29/25X1.5 FLAT SKINDICHT MA-PG/M 29/25X1.5 FLAT 52104500 SKINDICHT® MA-PG/M, adaptador de latón niquelado con rosca PG, de rosca exterior PG a rosca interior métrica
SKINDICHT ME PG 11/13.5 SKINDICHT ME PG 11/13.5 52004020 SKINDICHT® ME, ampliador de latón niquelado con rosca PG, para conectores industriales
SKINDICHT MR PG 16/11 SKINDICHT MR PG 16/11 52003830 SKINDICHT® MR, reductores de latón niquelado con rosca PG
SKINDICHT BL PG 9 +O-RING SKINDICHT BL PG 9 +O-RING 54000071 SKINDICHT® BL, tapón ciego de latón con rosca PG, montaje con destornillador
SKINDICHT SM PG 29 LOCKNUT SKINDICHT SM PG 29 LOCKNUT 52003550 SKINDICHT® SM, contratuercas para carcasas de paredes finas con agujeros pasantes, para fijar un prensaestopas
SKINDICHT GMK PG 11 RAL 7035 LGY SKINDICHT GMK PG 11 RAL 7035 LGY 52000130 SKINDICHT® GMK, contratuercas de poliestireno con rosca PG, para fijación de prensaestopas en agujeros sin rosca
SKINDICHT EH PG21/14 EARTHING SLEEVE SKINDICHT EH PG21/14 EARTHING SLEEVE 52010090 SKINDICHT® EH, recambio del casquillo de latón para contacto a tierra de SKINDICHT SHVE y SKINDICHT SRE
SKINDICHT KUK PG 13.5/9 REDUCER SKINDICHT KUK PG 13.5/9 REDUCER 51730020 SKINDICHT® KU, KUS, KUK, reductores de poliamida reforzada con fibra de vidrio para una máxima estabilidad mecánica, con rosca PG
SKINDICHT BLK-GL PG42 RAL 7035 LGY SKINDICHT BLK-GL PG42 RAL 7035 LGY 52024856 SKINDICHT® BLK / BLK-GL, tapón ciego con rosca PG, para tapar agujeros roscados
SKINDICHT SHV PG21/16 CONE SEAL CR SKINDICHT SHV PG21/16 CONE SEAL CR 52024460 Cono de sellado SKINDICHT® SHV
SKINDICHT SNR PG 13/9 BEND PROTECTION SKINDICHT SNR PG 13/9 BEND PROTECTION 52002010 SKINDICHT® SNR, manguitos antiacodaduras para protección mejorada contra el doblado del cable
SKINDICHT BL PG 11 +FKM O-RING SKINDICHT BL PG 11 +FKM O-RING 52003401 SKINDICHT® BL, tapón ciego de latón con junta tórica FKM y rosca de conexión PG, montaje con destornillador
SKINDICHT O-RING PG 9/M16 (13X1.5) FKM SKINDICHT O-RING PG 9/M16 (13X1.5) FKM 52122011 Junta tórica SKINDICHT® de VITON® PG, anillo obturador para temperaturas elevadas, resistente a aceites, disolventes, ácidos y químicos, rosca PG
SKINDICHT ZS PG 7 SKINDICHT ZS PG 7 52100010 SKINDICHT® ZS/ZS-XL, adaptadores de latón con rosca PG como extensión o pieza de recambio, versión -XL con rosca de conexión larga
SKINDICHT JT ÖLFLON PG 29 SKINDICHT JT ÖLFLON PG 29 53801095 SKINDICHT® JT PTFE PG, anillo obturador, apto para aplicaciones alimentarias, rosca PG, resistente a aceites, agua, soluciones alcalinas, ácidos y disolventes
SKINDICHT O-RING PG 42 (50X2) NBR SKINDICHT O-RING PG 42 (50X2) NBR 53001050 Junta tórica SKINDICHT® NBR PG, anillo obturador, resistente al aceite, polvo y agua, para el sellado seguro, resistente a rayos UV y ozono, rosca PG
SKINDICHT EKU PG 21/29 SKINDICHT EKU PG 21/29 51731040 SKINDICHT® EKU, aumento de tamaño de rosca, poliamida reforzada con fibra de vidrio, rosca PG, con superficie de soporte de llave inglesa
SKINDICHT E PG 42 INCISED SEAL SKINDICHT E PG 42 INCISED SEAL 52005790 SKINDICHT® E, CR, anillo de sellado para varios rangos de sujeción, los anillos pueden adaptarse a diferentes diámetros de cable
SKINDICHT STK PG 7 SKINDICHT STK PG 7 52020818 SKINDICHT® STK, protector de PVC frente al polvo, colocar debajo de la tuerca ciega, previene la entrada de polvo y suciedad en el interior