e-Shop

SKINDICHT® A-PG/M

Adaptador SKINDICHT® A-PG/M, rosca exterior PG a rosca interior M

Ahorro de espacio

Referencia FormTuerca, macho PGTuerca, hembra M2SW tamaño de llave mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® A-PG/M
52100320
APG 712 x 1,51625
52100321
APG 716 x 1,52025
52100322
APG 912 x 1,52025
52100323
APG 916 x 1,52025
52100324
APG 920 x 1,52425
52100325
APG 1116 x 1,52225
52100326
APG 1120 x 1,52425
52100327
APG 1125 x 1,52925
52100328
APG 13,516 x 1,52425
52100329
APG 13,520 x 1,52425
52100330
APG 13,525 x 1,52925
52100331
APG 1620 x 1,52725
52100332
APG 1625 x 1,52925
52100333
APG 1632 x 1,53625
52100334
APG 2125 x 1,53310
52100335
APG 2132 x 1,53610
52100336
APG 2140 x 1,54610
52100337
BPG 2932 x 1,54210
52100338
APG 2940 x 1,54610
52100339
APG 2950 x 1,55510
52100340
BPG 3640 x 1,55310
52100341
APG 3650 x 1,55510
52100342
APG 3663 x 1,56810
52100343
BPG 4240 x 1,5605
52100344
APG 4250 x 1,5605
52100345
APG 4263 x 1,5685
52100346
BPG 4850 x 1,5655
52100347
APG 4863 x 1,5685

Beneficios

  • Permite una fácil transición de una rosca exterior PG a una rosca interior métrica.

Ámbito de uso

  • Carcasas
  • Conectores industriales
  • Maquinaria

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG

Composición de producto

  • Forma A = alta
  • Forma B = plana

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Colores disponibles

  • RAL 7035 gris claro

Material

  • Poliamida, fibra de vidrio reforzada

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.