SKINDICHT® MA-PG/M
SKINDICHT® MA-PG/M, adaptador de latón niquelado con rosca PG, de rosca exterior PG a rosca interior métrica
Beneficios
- Permite una fácil transición de una rosca exterior PG a una rosca interior métrica.
- Resiste temperaturas de hasta +200 °C.
- Disponible para tamaños de rosca hasta PG36 o hasta M40.
- Forma A en versión moleteada para una inserción fácil del adaptador también en entornos aceitosos; forma B en versión lisa.
- Las referencias sin plomo terminan en "LF" y tienen las mismas características y propiedades que las referencias estándar. Los artículos "sin plomo" no contienen plomo, cuyo uso todavía está permitido hasta un máximo del cuatro por ciento en la fabricación de aleaciones de cobre, pero en un futuro está previsto prohibirse de acuerdo con la Directiva RoHS.
Ámbito de uso
- Para aplicaciones en las que se emplean distintos tipos de rosca.
- Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.
- Apto para el uso en exteriores.
Composición de producto
- Tuerca de conexión PG
Composición de producto
- Forma A: moleteada
- Forma B: lisa
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Material
- Latón niquelado
Rango de temperaturas
- desde -60 °C hasta +200 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
