SKINDICHT® ME-M ATEX

SKINDICHT® ME-M ATEX, ampliador, permite el uso de prensaestopas con rosca más grande que los agujeros roscados ya existentes

Ahorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioFiabilidad

EXIECEx

Referencia Tuerca, macho M1Tuerca, hembra M2Altura media en mmSW tamaño de llave mmLongitud roscada, exterior mmØ mm exteriorUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® ME-M ATEX
52104580
12 x 1,516 x 1,51718520.050
52104581
16 x 1,520x 1,52022624.050
52104582
20 x 1,525 x 1,522,5276,530.050
52104583
25 x 1,532 x 1,521,5346,537.725
52104584
32 x 1,540 x 1,52342746.025
52104585
40 x 1,550 x 1,52654859.025
52104586
50 x 1,563 x 1,53267973.010

Beneficios

  • Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de mayor tamaño que los agujeros roscados ya existentes
  • Con ranura guía para juntas tóricas
  • se monta con una llave inglesa

Ámbito de uso

  • Equipo grupo II / Categoría 2G+1D
  • Dispositivos, aparatos y equipos
  • Aplicaciones móviles offshore y marítimas
  • Industria química y petroquímica

Norm references / Approvals

  • DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Certificaciones

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC
    Ex II 1D Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0028X

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Junta tórica: NBR

Rango de temperaturas

  • de -30 °C hasta +90 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.