SKINDICHT® DTN
SKINDICHT® DTN, pasahilos que puede utilizarse como pasahilos múltiple, con descarga de tracción, para cables de 4 mm a 32 mm de diámetro
Beneficios
- Se puede utilizar como manguito de protección para cables múltiples
- Protección frente a descarga de tracción
Ámbito de uso
- Pasacables con un diámetro de 4 a 32 mm
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
- Descripción de clase ETIM 5.0: ojal
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000879
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo pasacables
Colores disponibles
- Negro
Material
- CR
Rango de temperaturas
- de -30 °C hasta +100 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
