SKINDICHT® SHV-M
SKINDICHT® SHV-M, prensaestopas robusto de sellado especial, estanco con elevada descarga de tracción, sujeción cuidadosa del cable
Beneficios
- Resiste el agua a presión
- Fijación protectora del cable
- Robusto
- Descarga de tracción elevada
Ámbito de uso
- Prensaestopas para uso con agua a presión con un elemento de sellado cónico especial
- Bombas
- Interruptores de flotador
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Aviso
- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M
- accesorios apropiados SKINDICHT® SHV conos de sellado
- Ejemplo de descripción:
SHV-M 20/11/7
20 = rosca métrica de conexión
11 = rosca PG de cierre
7 = apertura libre del cono de sellado
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Las dimensiones de instalación
pueden consultarse en el apéndice T21
Material
- Cuerpo: bronce niquelado
Cono de sellado: CR
Junta tórica: NBR
Grado de protección:
- IP 68 - 10 bar
Rango de temperaturas
- De -20 °C a +80 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
