SKINDICHT® SRE-M
SKINDICHT® SRE-M,prensaestopas métrico con sellado perfecto con protección antiacodaduras, alto grado de protección y descarga de tracción
Beneficios
- Sellado perfecto con protección antiacodadura
- Contacto de la pantalla de 360º óptimo, de baja resistencia
- Descarga de tracción para proteger los cables
- Fijación protectora del cable
- Máxima protección
Ámbito de uso
- Prensaestopas con puesta a tierra con antiacodadura adicional. Se aplica allí donde puedan producirse interferencias eléctricas.
- Partes móviles de máquinas
- Sistemas de transporte y transmisión.
- Líneas de producción
- Tecnología de medición y control
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Aviso
- Para un mejor contacto en carcasas pintadas, anodizadas o con recubrimiento acabado en polvo, necesitará nuestra contratuerca CEM SKINDICHT® SM-PE-M
- Ejemplo de descripción de pedido:
SRE-M 20 / 13,5 / 9 / 6
20 = rosca de conexión métrica
13,5 = rosca de función PG
9 = diámetro interior del sellado anti acodaduras (F)
6 = diámetro interior del casquillo de puesta a tierra (B)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Las dimensiones de instalación
pueden consultarse en el apéndice T21
Bajo demanda
- Disponible con rosca de conexión larga
Material
- Cuerpo: latón niquelado
Casquillo de puesta a tierra: latón desnudo
Manguito antiacodaduras: CR/NBR
Junta tórica: NBR
Grado de protección:
- IP 65
Rango de temperaturas
- De -20 °C a +80 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.