SKINDICHT® SHVE-M
SKINDICHT® SHVE-M, prensaestopas métrico de latón con alto grado de protección, contacto a pantalla de 360° de baja resistencia y alta descarga de tracción
Beneficios
- Contacto de la pantalla de 360º óptimo, de baja resistencia
- Máxima protección
- Descarga de tracción elevada
Ámbito de uso
- Prensaestopas de latón de puesta a tierra, para uso en zonas donde existan campos perturbadores de naturaleza eléctrica.
- Tecnología médica
- Convertidores de frecuencia
- Aeropuertos
- Tecnología de medición y control
Composición de producto
- 1 racor
- Manguito con dos tomas a tierra
- 3 conos de sellado
- 4 conos de latón
- 5 tornillos de compresión
Aviso
- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M
- Para un mejor contacto en carcasas pintadas, anodizadas o con recubrimiento acabado en polvo, necesitará nuestra contratuerca CEM SKINDICHT® SM-PE-M
- Para más prensaestopas CEM, consulte SKINTOP® MS-SC-M y MS-SC-M BRUSH, contratuerca apropiada SKINDICHT® SM-PE-M
- Ejemplo de descripción de pedido:
SHVE-M 20 / 16 / 15 / 11
20 = rosca de conexión métrica
16 = rosca de función PG
15 = diámetro interior del sellado anti acodaduras(F)
11 = diámetro interior del casquillo de puesta a tierra (B)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Las dimensiones de instalación
pueden consultarse en el apéndice T21
Material
- Cuerpo: latón niquelado
Casquillo de puesta a tierra: latón brillante
Cono de sellado: CR
Junta tórica: NBR
Grado de protección:
- IP 68 - 10 bar
Rango de temperaturas
- De -20 °C a +80 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.