SKINDICHT® SHZ-M
SKINDICHT® SHZ-M, prensaestopas métrico con junta de sellado adaptable, para cables con diámetros exteriores grandes, alta descarga de tracción
Beneficios
- La junta de sellado adaptable puede ajustarse para fijar distintos diámetros de cable
- Descarga de tracción elevada
- Robusto
- Para cables de gran diámetro exterior
Ámbito de uso
- Prensaestopas compacto de latón macizo con buena descarga de tracción para cables de gran diámetro.
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Aviso
- SKINDICHT® SHZ-M-XL es similar a SKINDICHT® SHZ-M, pero tiene una rosca de conexión ampliada para paredes gruesas
- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M
- Ejemplo de descripción:
SHZ-M 16/9
16 = rosca métrica de conexión
9 = rosca PG de cierre
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Las dimensiones de instalación
pueden consultarse en el apéndice T21
Material
- Cuerpo: latón niquelado
Anillo de sellado: CR/NBR
Junta tórica: NBR
Grado de protección:
- IP 55
Rango de temperaturas
- De -20 °C a +80 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.