SKINDICHT® SHVE-M

SKINDICHT® SHVE-M, prensaestopas métrico de latón con alto grado de protección, contacto a pantalla de 360° de baja resistencia y alta descarga de tracción

Protección frente a descarga de tracciónProtección frente a señales de interferenciaImpermeable

CE

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoFunción de la rosca PGOuter sheath clamping range ØF mmAlcance de sujeción de la cubierta interior mmSW1 / SW2 mmLongitud media C mmThread length D mmAbertura libre para la puesta a tierra ØBAbertura F mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SHVE-M
52106860
M 16 x 1,594,5 - 5,82,2 - 3,218 / 1726.553,26.025
52106870
M 16 x 1,594,5 - 6,82,2 - 3,218 / 1726.553,27.025
52106880
M 16 x 1,595,5 - 5,82,6 - 3,618 / 1726.553,66.025
52106890
M 16 x 1,595,5 - 6,82,6 - 3,618 / 1726.553,67.025
52106910
M 20 x 1,5113 - 6,83,5 - 4,522 / 2031.064,57.025
52106920
M 20 x 1,5116 - 8,83,5 - 4,522 / 2031.064,59.025
52106930
M 20 x 1,513,56,5 - 8,83,5 - 522 / 2232.0659.025
52106940
M 20 x 1,513,56 - 8,84,5 - 622 / 2232.0669.025
52106950
M 20 x 1,513,58 - 10,85,5 - 722 / 2232.06711.025
52106960
M 20 x 1,5168,5 - 10,86 - 824 / 2434.56811.025
52106970
M 20 x 1,51610 - 12,87 - 924 / 2434.56913.025
52106980
M 20 x 1,51610 - 12,88 - 1024 / 2434.561013.025
52106990
M 20 x 1,51612,5 - 14,89 - 1124 / 2434.561115.025
52107000
M 25 x 1,52113 - 15,810 - 1230 / 3039.071216.025
52107010
M 25 x 1,52113 - 15,811 - 1330 / 3039.071316.025
52107020
M 25 x 1,52115,5 - 17,812 - 1430 / 3039.071418.025
52107030
M 25 x 1,52115 - 17,813 - 1530 / 3039.071518.025
52107040
M 25 x 1,52117,5 - 19,814 - 1630 / 3039.071620.025
52107050
M 32 x 1,52919 - 21,815 - 1740 / 4045.581722.010
52107060
M 32 x 1,52918 - 23,816 - 1840 / 4045.581822.010
52107070
M 32 x 1,52920 - 23,817 - 1940 / 4045.581924.010
52107080
M 32 x 1,52923 - 25,817 - 1940 / 4045.581926.010

Beneficios

  • Contacto de la pantalla de 360º óptimo, de baja resistencia
  • Máxima protección
  • Descarga de tracción elevada

Ámbito de uso

  • Prensaestopas de latón de puesta a tierra, para uso en zonas donde existan campos perturbadores de naturaleza eléctrica.
  • Tecnología médica
  • Convertidores de frecuencia
  • Aeropuertos
  • Tecnología de medición y control

Composición de producto

  • 1 racor
  • Manguito con dos tomas a tierra
  • 3 conos de sellado
  • 4 conos de latón
  • 5 tornillos de compresión

Aviso

  • Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M
  • Para un mejor contacto en carcasas pintadas, anodizadas o con recubrimiento acabado en polvo, necesitará nuestra contratuerca CEM SKINDICHT® SM-PE-M
  • Para más prensaestopas CEM, consulte SKINTOP® MS-SC-M y MS-SC-M BRUSH, contratuerca apropiada SKINDICHT® SM-PE-M
  • Ejemplo de descripción de pedido:
    SHVE-M 20 / 16 / 15 / 11
    20 = rosca de conexión métrica
    16 = rosca de función PG
    15 = diámetro interior del sellado anti acodaduras(F)
    11 = diámetro interior del casquillo de puesta a tierra (B)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Las dimensiones de instalación
    pueden consultarse en el apéndice T21

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Casquillo de puesta a tierra: latón brillante
    Cono de sellado: CR
    Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar

Rango de temperaturas

  • De -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.