SKINTOP® CUBE
SKINTOP® CUBE, sistema pasacables resistente al aceite, rango de fuerza de apriete variable y fijación de módulos a prueba de vibraciones
- Innovador sistema pasacables para varios cables con rangos de fijación variables para lograr una alta flexibilidad en el montaje
- Durante el desmontaje no es necesario retirar el marco de la carcasa, el clip del módulo permanece seguro en el cable.
Beneficios
- Rango de apriete variable
- Módulos fijos con seguridad frente a vibración
- Protección frente a descarga de tracción
- Resistencia a aceites
- Servicio simplificado debido a un fácil montaje y desmontaje
Ámbito de uso
- Para la instalación de cables pre-conectorizados
- En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
- Construcción de aparatos y armarios de conmutación
- Instalaciones electrónicas
- Tecnología de automatización
Norm references / Approvals
- UL 50, UL 50E, CSA C22.2
- UL 508A para controles de sistemas industriales (p, ej. armarios de distribución)
- UL File No. E349737
Composición de producto
- El sistema SKINTOP® CUBE consiste en el marco SKINTOP® CUBE FRAME y el clip del módulo SKINTOP® CUBE MODULE.
- Para escotaduras para conectores industriales con perforación estándar.
- Para bastidores de tamaño 16 (36 x 86 mm)
- Para bastidores de tamaño 24 (36 x 112 mm)
Aviso
- SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND utilizable como módulo ciego o para zonas de fijación de 1 a 3 mm
- Para una mejor descarga de tracción, los cables pueden fijarse mediante bridas
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 5.0 Class-Description: Cable entry
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 6.0 Class-Description: entrada de cable
Certificaciones
- UL File No. E349737
- Comportamiento frente al fuego conforme a UL94 HB (bastidor) y V-0 (módulos)
Aviso
- Dimensiones de instalación y posible asignación de los marcos
véase el anexo T21
Material
- Bastidor: Poliamida reforzada con fibra de vidrio
Sellado del bastidor: CR
Clip del módulo: Polipropileno especial
Sellado del clip del módulo: LSE 2
Grado de protección:
- IP 64
Rango de temperaturas
- Dinámica: de –20 °C a +80 °C
- Estática: de –40 °C a +80 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.