SKINTOP® ST

SKINTOP® ST, prensaestopas de poliamida, resistencia a aceites incrementada con rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración y descarga de tracción

Gran resistencia químicaAlcance de sujeción amplioResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónResistente a temperaturasVariedad de certificados de aprobación

CECULUScRUusGGVS

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® ST NPT gris plateado
53015000
PG 72,5 - 6,51532.07,8100
53015010
PG 93,5 - 81936.08100
53015020
PG 114 - 102238.08100
53015030
PG 13,56 - 122441.09100
53015040
PG 169 - 142744.01050
53015050
PG 2113 - 183349.01150
53015060
PG 2914 - 254256.010,725
53015070
PG 3624 - 325366.013,310
53015080
PG 4235 - 386068.013,45
53015090
PG 4839 - 446569.014,35
SKINTOP® ST negro
53015200
PG 72,5 - 6,51532.07,8100
53015210
PG 93,5 - 81936.08100
53015220
PG 114 - 102238.08100
53015230
PG 13,56 - 122441.09100
53015240
PG 169 - 142744.01050
53015250
PG 2113 - 183349.01150
53015260
PG 2914 - 254256.010,725
53015270
PG 3624 - 325366.013,310
53015280
PG 4235 - 386068.013,45
53015290
PG 4839 - 446569.014,35
SKINTOP® ST gris claro
53018000
PG 72,5 - 6,51532.07,8100
53018010
PG 93,5 - 81936.08100
53018020
PG 114 - 102238.08100
53018030
PG 13,56 - 122441.09100
53018040
PG 169 - 142744.01050
53018050
PG 2113 - 183349.01150
53018060
PG 2914 - 254256.010,725
53018070
PG 3624 - 325366.013,310
53018080
PG 4235 - 386068.013,45
53018090
PG 4839 - 446569.014,35

Beneficios

  • Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad
  • Protección permanente a la vibración
  • descarga de tracción óptima
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • Varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)

Ámbito de uso

  • En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Fotovoltaica
  • Tecnología de automatización

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Rosca de conexión PG según DIN 40430

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Colores disponibles

  • RAL 7001 gris plateado
    RAL 7035 gris claro
    RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV

Material

  • Cuerpo: poliamida
    Sellado CR

Ensayos

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

Rango de temperaturas

  • Dinámica: de -20 °C a +100 °C
  • Estática: de -40°C a +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.