
SKINTOP® STR
SKINTOP® STR, prensaestopas de poliamida, resistencia a aceites incrementada, rango de sujeción variable e inserto reductor obturador
Beneficios
- Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad
- Protección permanente a la vibración
- Alcances de sujeción amplios y variables
- descarga de tracción óptima
- Varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)
Ámbito de uso
- Con sellado que admite cables con un diámetro exterior más pequeño.
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Composición de producto
- Rosca de conexión PG según DIN 40430
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
Colores disponibles
- RAL 7001 gris plateado
RAL 7035 gris claro
RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV
Material
- Cuerpo: poliamida
Sellado CR
Ensayos
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Grado de protección:
- IP 68 - 5 bar
- NEMA Type 1, 12
Rango de temperaturas
- Dinámica: de -20 °C a +100 °C
- Estática: de -40°C a +100°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.