SKINTOP® BT-M
SKINTOP® BT-M, prensaestopas métrico de poliamida como protección de cables flexibles, con protección fiable contra doblado y acodaduras
Beneficios
- protección fiable contra flexión y torsión
- Conservación del cable
- Funcionamiento fiable
- Protección de cables flexibles
Ámbito de uso
- Si los cables para aparatos
eléctricos y maquinaria se mueven
durante su uso, éstos deberán estar
protegidos frente al doblado excesivo
conforme a VDE 0700-1 - Herramientas portátiles
- Construcción de aparatos
- Aplicaciones de luz y sonido
- Partes móviles de máquinas
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
Colores disponibles
- RAL 7001, gris plata
Material
- Cuerpo: poliamida
Sellado CR
Grado de protección:
- IP 68 - 5 bar
Rango de temperaturas
- -20 °C a +80 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.