SKINTOP® MS-NPT BRUSH

SKINTOP® MS-NPT BRUSH, prensaestopas de latón con contacto de pantalla rápido y de montaje y desmontaje fácil, rosca NPT

FiabilidadProtección frente a señales de interferenciaResistente a temperaturasVariedad de certificados de aprobación

CECULUScRUus

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

​​SKINTOP® MS-NPT BRUSH
53112037
NPT 3/4"9 - 172943.01510
53112047
NPT 1"11 - 213648.2151
53112057
NPT 1 1/4"19 - 284557.5171
53112067
NPT 1 1/2"27 - 355459.0171
53112077
NPT 2"34 - 456763.3171
53112087
NPT 2" plus44 - 557572.5171

Beneficios

  • Contacto de la pantalla de 360º óptimo, de baja resistencia
  • Rápida instalación en comparación con otros sistemas existentes
  • También es apto para el apantallado continuo del cable a otra conexión
  • Sencillo y fiable
  • Máxima libertad de ensamblaje y ajuste del cable

Ámbito de uso

  • Para la puesta a tierra conforme a la normativa CEM del trenzado del apantallamiento de cobre
  • Tecnología de automatización
  • Sistemas de accionamiento eléctrico elevado
  • Convertidores de frecuencia
  • Sistemas de transporte y transmisión.

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca de conexión NPT, según ASME B1.20.1 - 2013

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Material

  • Cuerpo: latón niquelado Tuerca de sombrerete: latón niquelado Inserto: poliamida Cepillo CEM: alambre de latón Anillo obturador: elastómero Junta tórica: elastómero

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Rango de temperaturas

  • Móvil: de -25 °C a +100 °C
  • Estática: de -40 °C a +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.