SKINTOP® COLD NPT

SKINTOP® COLD, prensaestopas métrico de latón, resistente al impacto en frío y a bajas temperaturas, alta estabilidad mecánica

Para temperaturas extremadamente bajas

Gran resistencia químicaresistente al fríoResistente a la corrosiónResistencia mecánicaResistente a temperaturas

CEVDEcRUus

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® COLD NPT
53113700
NPT 1/4"4 - 71636.015100
53113701
NPT 3/8"5 - 102039.715100
53113702
NPT 1/2"7 - 132442.51550
53113703
NPT 3/4"9 - 172944.51525
53113704
NPT 1"11 - 213649.01525
53113705
NPT 1 1/4"19 - 284557.51510
53113706
NPT 1 1/2"27 - 355461.5175
53113707
NPT 2"34 - 456763.5175
SKINTOP® COLD-R NPT
53113710
NPT 1/4"3 - 51636.015100
53113711
NPT 3/8"4,5 - 72039.715100
53113712
NPT 1/2"6 - 102442.51550
53113713
NPT 3/4"7 - 132944.51525
53113714
NPT 1"8 - 153649.01525
53113715
NPT 1 1/4"15 - 234557.51710
53113716
NPT 1 1/2"22 - 295461.5175
53113717
NPT 2"28 - 396763.5175

Beneficios

  • Resistencia al frío mejorada
  • Estabilidad ante la tensión dinámica
  • Gran estabilidad mecánica
  • descarga de tracción óptima
  • Alcances de sujeción amplios y variables

Ámbito de uso

  • En zonas con exigencias elevadas de resistencia mecánica y resistencia al frío
  • Tecnología de aire acondicionado
  • Tecnología de refrigeración
  • Offshore
  • Ingeniería de planta

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca de conexión NPT, según ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® COLD-R NPT con reductor de hermetización, para sellar cables con un diámetro exterior más pequeño

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Material

  • Metal: Latón niquelado
    Inserto: Poliamida especial
    Sello: Silicona
    Junta tórica: Silicona

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar (NPT 1/4'' - 1/2'')
    IP 68 - 5 bar (NPT 3/4'' - 2"")
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Rango de temperaturas

  • de -70°C a +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.