SKINTOP® MS-NPT BRUSH
SKINTOP® MS-NPT BRUSH, prensaestopas de latón con contacto de pantalla rápido y de montaje y desmontaje fácil, rosca NPT
Beneficios
- Contacto de la pantalla de 360º óptimo, de baja resistencia
- Rápida instalación en comparación con otros sistemas existentes
- También es apto para el apantallado continuo del cable a otra conexión
- Sencillo y fiable
- Máxima libertad de ensamblaje y ajuste del cable
Ámbito de uso
- Para la puesta a tierra conforme a la normativa CEM del trenzado del apantallamiento de cobre
- Tecnología de automatización
- Sistemas de accionamiento eléctrico elevado
- Convertidores de frecuencia
- Sistemas de transporte y transmisión.
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Composición de producto
- Tuerca de conexión NPT, según ASME B1.20.1 - 2013
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Material
- Cuerpo: latón niquelado Tuerca de sombrerete: latón niquelado Inserto: poliamida Cepillo CEM: alambre de latón Anillo obturador: elastómero Junta tórica: elastómero
Grado de protección:
- IP 68 - 10 bar
- NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Rango de temperaturas
- Móvil: de -25 °C a +100 °C
- Estática: de -40 °C a +100 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
