SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® MS-M BRUSH, prensaestopas de latón con junta de doble lámina, más rápido, baja resistencia, contacto a pantalla de 360°, montaje fácil

  • NUEVO: Ahora también disponible en tamaño M16x1,5
  • Tamaños SKINTOP® MS-M de 75x1,5 hasta 110x2 con el innovador sistema de doble lámina, para una instalación más sencilla de los cables de gran diámetro

FiabilidadVoltajeProtección frente a señales de interferenciaResistente a temperaturas

CECULUSVDEDNV

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoØ mm exterior desde - hastaØ mínimo sobre malla en mmSW tamaño de llave mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® MS-M BRUSH
53112506
M 16 x 1,54.5 - 10220725
53112507
M 20 x 1,57.0 - 13.0324825
53112676
M 25 x 1,59.0 - 17.0629810
53112677
M 32 x 1,511.0 - 21.083695
53112678
M 40 x 1,519.0 - 28.0104595
53112679
M 50 x 1,527.0 - 35.01454105
53112680
M 63 x 1,534.0 - 45.02067151
53112681
M 63 x 1,5 plus44.0 - 55.02575151
53112501
M 75 x 1,553.0 - 63.02595151
53112500
M 75 x 1,5 plus58.0 - 68.02595151
53112503
M 90 x 266.0 - 78.040115201
53112505
M 110 x 276.0 - 88.050135251
53112504
M 110 x 2 plus86.0 - 98.050135251
SKINTOP® MS-M BRUSH XL
53112516
M 16 x 1,54.5 - 102201225
53112527
M 20 x 1,57.0 - 13.03241225
53113727
M 25 x 1,59.0 - 17.06291210
53113728
M 32 x 1,511.0 - 21.0836155
53113729
M 40 x 1,519.0 - 28.01045155
53112673
M 50 x 1,527.0 - 35.01454155

Beneficios

  • Protección óptima contra EMC mediante un exclusivo cepillo de latón de 360°, que establece un contacto de baja resistencia entre el blindaje de cobre trenzado y la rosca.
  • Protección fiable contra EMC incluso después del desmontaje y la nueva instalación, ya que la malla de apantallamiento de cobre no se ve dañada por el cepillo de latón.
  • Instalación segura, rápida y sencilla.
  • El innovador sistema de agarre de lamelas doble en los tamaños M75 x 1,5 hasta M110 x 2 simplifica el montaje y evita el efecto de palanca en cables pesados.
  • El mejor sellado posible garantiza un grado de protección IP 68 (10 bar) e IP 69.

Ámbito de uso

  • Para la inserción conforme a CEM de cables apantallados con trenza de cobre
  • Para su uso en sistemas de control, motores y convertidores de frecuencia.
  • La variante "XL" es apta especialmente para carcasas de pared gruesa gracias a la rosca de conexión especialmente larga.
  • Apto para uso en exteriores, teniendo en cuenta el rango de temperatura.
  • Nota: para carcasas pintadas, anodizadas o con recubrimiento en polvo, utilice la contratuerca SKINDICHT® SM-PE-M para la compensación de potencial.

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Para un mejor contacto en carcasas pintadas, anodizadas o con recubrimiento acabado en polvo, necesitará nuestra contratuerca CEM SKINDICHT® SM-PE-M

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Material

  • Cuerpo: latón niquelado Tuerca de sombrerete: latón niquelado Inserto: poliamida Cepillo CEM: alambre de latón Anillo obturador: elastómero Junta tórica: elastómero

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M110)
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Rango de temperaturas

  • Móvil: de -25 °C a +100 °C
  • Estática: de -40°C a +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.