SKINTOP® MS-M BRUSH
SKINTOP® MS-M BRUSH, prensaestopas de latón con junta de doble lámina, más rápido, baja resistencia, contacto a pantalla de 360°, montaje fácil
- NUEVO: Ahora también disponible en tamaño M16x1,5
- Tamaños SKINTOP® MS-M de 75x1,5 hasta 110x2 con el innovador sistema de doble lámina, para una instalación más sencilla de los cables de gran diámetro
Beneficios
- Protección óptima contra EMC mediante un exclusivo cepillo de latón de 360°, que establece un contacto de baja resistencia entre el blindaje de cobre trenzado y la rosca.
- Protección fiable contra EMC incluso después del desmontaje y la nueva instalación, ya que la malla de apantallamiento de cobre no se ve dañada por el cepillo de latón.
- Instalación segura, rápida y sencilla.
- El innovador sistema de agarre de lamelas doble en los tamaños M75 x 1,5 hasta M110 x 2 simplifica el montaje y evita el efecto de palanca en cables pesados.
- El mejor sellado posible garantiza un grado de protección IP 68 (10 bar) e IP 69.
Ámbito de uso
- Para la inserción conforme a CEM de cables apantallados con trenza de cobre
- Para su uso en sistemas de control, motores y convertidores de frecuencia.
- La variante "XL" es apta especialmente para carcasas de pared gruesa gracias a la rosca de conexión especialmente larga.
- Apto para uso en exteriores, teniendo en cuenta el rango de temperatura.
- Nota: para carcasas pintadas, anodizadas o con recubrimiento en polvo, utilice la contratuerca SKINDICHT® SM-PE-M para la compensación de potencial.
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Aviso
- Para un mejor contacto en carcasas pintadas, anodizadas o con recubrimiento acabado en polvo, necesitará nuestra contratuerca CEM SKINDICHT® SM-PE-M
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
Material
- Cuerpo: latón niquelado Tuerca de sombrerete: latón niquelado Inserto: poliamida Cepillo CEM: alambre de latón Anillo obturador: elastómero Junta tórica: elastómero
Grado de protección:
- IP 68 - 10 bar (M12 - M110)
IP 69 (M12 - M63)
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Rango de temperaturas
- Móvil: de -25 °C a +100 °C
- Estática: de -40°C a +100°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.