SKINTOP® MSR-M ATEX

SKINTOP® MSR-M ATEX, prensaestopas de latón antiestático, resistente al impacto en frío, con inserto reducido, a prueba de explosiones

Oil & GasGran resistencia químicaResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónFiabilidadVariedad de certificados de aprobación

CECULUSEXRUcRUusDNVIECEx

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® MSR-M ATEX
53112705
M 12 x 1,52.0 - 5.01626.56,5100
53112715
M 16 x 1,54.0 - 7.02033.07100
53112725
M 20 x 1,55.0 - 10.02437.0850
53112735
M 25 x 1,56.0 - 13.02938.5825
53112745
M 32 x 1,57.0 - 15.03645.5925
53112755
M 40 x 1,516.0 - 23.04548.0910
53112765
M 50 x 1,519.0 - 29.05455.5105
53112775
M 63 x 1,532.0 - 39.06767.0155

Beneficios

  • Estabilidad ante la tensión dinámica
  • Descarga de tracción elevada
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • Máxima fiabilidad

Ámbito de uso

  • Con sellado que admite cables con un diámetro exterior más pequeño.

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el manual de instrucciones

Certificaciones

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0026X

Material

  • Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR

Ensayos

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar
    IP 66
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Rango de temperaturas

  • de -30 °C hasta +90 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.