SKINTOP® COLD NPT
SKINTOP® COLD, prensaestopas métrico de latón, resistente al impacto en frío y a bajas temperaturas, alta estabilidad mecánica
Para temperaturas extremadamente bajas
Beneficios
- Resistencia al frío mejorada
- Estabilidad ante la tensión dinámica
- Gran estabilidad mecánica
- descarga de tracción óptima
- Alcances de sujeción amplios y variables
Ámbito de uso
- En zonas con exigencias elevadas de resistencia mecánica y resistencia al frío
- Tecnología de aire acondicionado
- Tecnología de refrigeración
- Offshore
- Ingeniería de planta
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Composición de producto
- Tuerca de conexión NPT, según ASME B1.20.1 - 2013
- SKINTOP® COLD-R NPT con reductor de hermetización, para sellar cables con un diámetro exterior más pequeño
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Material
- Metal: Latón niquelado
Inserto: Poliamida especial
Sello: Silicona
Junta tórica: Silicona
Grado de protección:
- IP 68 - 10 bar (NPT 1/4'' - 1/2'')
IP 68 - 5 bar (NPT 3/4'' - 2"")
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Rango de temperaturas
- de -70°C a +100°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
