
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Prensaestopas
- SKINTOP® prensaestopas métrico de latón niquelado
- Cable plano
- SKINTOP® FLAT
SKINTOP® FLAT
Prensaestopas con inserto de sellado para cable plano



Prensaestopas plano
Construcción estanca innovadora y patentada que proporciona la protección IP68 en toda la zona de fijación


H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07V-K 1X1,5 RD
H07V-K 1X1,5 RD
4520041
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 RD
H07V-K 1X1,5 RD
4520041
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-U 1x1,5 BU
H07V-U 1x1,5 BU
4527021
H07V-U, HAR, cables de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de máquinas y armarios de distribución, ignífugo, clase 1/masivo, instalación fija, anillo

H07V-U 1x1,5 BU
H07V-U 1x1,5 BU
4527021
H07V-U, HAR, cables de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de máquinas y armarios de distribución, ignífugo, clase 1/masivo, instalación fija, anillo

SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
61746995
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
61746995
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

SKINTOP BS-SC-M METAL M12X1,5
SKINTOP BS-SC-M METAL M12X1,5
53806825
Prensaestopas de latón con espiral protectora contra flexión para el uso en piezas móviles de máquinas; óptima protección CEM gracias a un resorte de contacto de alta conductividad.

SKINDICHT MINI M6X1 NBR
SKINDICHT MINI M6X1 NBR
52001860
SKINDICHT® MINI, prensaestopas para los conductores más pequeños, alta concentración de cables, sujeción cuidadosa del cable y alto grado de protección

SKINDICHT SHV-M 16X1.5/9/7
SKINDICHT SHV-M 16X1.5/9/7
52105290
SKINDICHT® SHV-M, prensaestopas robusto de sellado especial, estanco con elevada descarga de tracción, sujeción cuidadosa del cable

SKINDICHT MINI M6X1 COLD
SKINDICHT MINI M6X1 COLD
52001877
SKINDICHT® MINI, prensaestopas para los conductores más pequeños, alta concentración de cables, sujeción cuidadosa del cable y alto grado de protección

SKINDICHT SHV-M-FKM 20X1.5/11/7
SKINDICHT SHV-M-FKM 20X1.5/11/7
52105460
SKINDICHT® SHV-M-VITON®, prensaestopas robusto de sellado especial para temperaturas elevadas, estanco, resistente a aceites, ácidos y químicos

SKINTOP MSR-M-XL 20X1.5
SKINTOP MSR-M-XL 20X1.5
53112125
SKINTOP® MSR-M-XL, prensaestopas métrico con rangos de sujeción variables y con inserto reductor obturador, especial para paredes gruesas

SKINDICHT MINI M8X1 FKM
SKINDICHT MINI M8X1 FKM
52001887
SKINDICHT® MINI, prensaestopas para los conductores más pequeños, alta concentración de cables, sujeción cuidadosa del cable y alto grado de protección

SKINTOP BS-M METAL M12X1.5
SKINTOP BS-M METAL M12X1.5
53806759
Prensaestopas de latón con espiral protectora contra flexión para el uso en piezas móviles de máquinas.

SKINDICHT CN-M 12X1.5/2
SKINDICHT CN-M 12X1.5/2
52032590
SKINDICHT® CN-M, prensaestopas de sellado especial, uso en condiciones severas, resistente al agua salada, para elevado estrés mecánico

SKINTOP BRUSH ADD-ON M16
SKINTOP BRUSH ADD-ON M16
54110840
SKINTOP® BRUSH ADD-ON, sencilla contratuerca CEM con aristas cortantes y contacto para pantalla grande y visible, fácil desmontaje

SKINTOP MS-SC PG 11
SKINTOP MS-SC PG 11
53112220
SKINTOP® MS-SC, prensaestopas de latón para cables apantallados con contacto de pantalla de baja resistencia y contacto CEM flexible de alta conductividad, fácil de instalar

SKINTOP HYGIENIC SC M12X1.5
SKINTOP HYGIENIC SC M12X1.5
53105300
SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistente prensaestopas de acero inoxidable con superficies lisas para uso en zona de productos

SKINTOP GRIP M16X1.5
SKINTOP GRIP M16X1.5
53113180
SKINTOP® GRIP-M, prensaestopas con descarga de tracción de doble estribo con alta descarga de tracción para condiciones ambientales severas

SKINTOP MS-M-XL 40X1.5
SKINTOP MS-M-XL 40X1.5
53112055
SKINTOP® MS-M-XL, prensaestopas métrico de latón niquelado, con amplio rango de sujeción, especial para paredes gruesas

SKINTOP MSR-M 16X1.5
SKINTOP MSR-M 16X1.5
53112110
SKINTOP® MSR-M, prensaestopas de latón con inserto reductor obturador, para áreas en las que la estabilidad mecánica y química son críticas

SKINTOP HYGIENIC M20X1.5
SKINTOP HYGIENIC M20X1.5
53105120
SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistente prensaestopas de acero inoxidable con superficies lisas para uso en zona de productos

SKINTOP MS-M BRUSH 75X1.5
SKINTOP MS-M BRUSH 75X1.5
53112501
SKINTOP® MS-M BRUSH, prensaestopas de latón con junta de doble lámina, más rápido, baja resistencia, contacto a pantalla de 360°, montaje fácil

SKINTOP INOX SC M 20
SKINTOP INOX SC M 20
53806724
SKINTOP® INOX EMC, prensaestopas de acero inoxidable, resistente a la corrosión con superficies lisas, diseño compacto, resistente al agua salada

ÖLFLEX CRANE CF 4G2,5
ÖLFLEX CRANE CF 4G2,5
0041078
ÖLFLEX® CRANE CF, cable plano para uso en exteriores y grúas/tecnología de transporte. Cable de alimentación y control apantallado de goma, U0/U:300/500 V

SKINTOP INOX M12X1.5
SKINTOP INOX M12X1.5
53806739
SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, prensaestopas de acero inoxidable, resistente a la corrosión con superficies lisas, diseño compacto, resistente al agua salada
Beneficios
- La construcción especial del inserto de sellado permite una clase de protección IP muy alta
- Alcances de sujeción amplios y variables
- Apto tanto para contornos de cables angulares como redondos
- Distribución uniforme de la fuerza en el cable plano
- Libre de halógenos
Ámbito de uso
- Para cables planos
- Las instalaciones y sistemas de transporte, grúas de nave y almacenes de estantes elevados
- Elevadores
- Sistemas de carril guía
- Bombas sumergibles
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Especificaciones técnicas conforme a DIN IEC 62444
Aviso
- Para los pares de apriete véanse las instrucciones de montaje
Material
- Cuerpo: latón niquelado Inserto: Poliamida
- Sellado: NBR Junta tórica: NBR
Grado de protección:
- IP 68 - 5 bar
Rango de temperaturas
- -20 °C a +80 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.