SKINTOP® FLAT
Prensaestopas con inserto de sellado para cable plano
Prensaestopas plano
Construcción estanca innovadora y patentada que proporciona la protección IP68 en toda la zona de fijación
Beneficios
- La construcción especial del inserto de sellado permite una clase de protección IP muy alta
- Alcances de sujeción amplios y variables
- Apto tanto para contornos de cables angulares como redondos
- Distribución uniforme de la fuerza en el cable plano
- Libre de halógenos
Ámbito de uso
- Para cables planos
- Las instalaciones y sistemas de transporte, grúas de nave y almacenes de estantes elevados
- Elevadores
- Sistemas de carril guía
- Bombas sumergibles
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Especificaciones técnicas conforme a DIN IEC 62444
Aviso
- Tamaños M 63 x 1,5 y M 63 x 1,5 plus en preparación
Aviso
- Para los pares de apriete véanse las instrucciones de montaje
Material
- Cuerpo: latón niquelado Inserto: Poliamida
- Sellado: NBR Junta tórica: NBR
Grado de protección:
- IP 68 - 5 bar
Rango de temperaturas
- -20 °C a +80 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.