SKINDICHT® MA-M/NPT

SKINDICHT® MA-M/NPT, accesorio para prensaestopas como adaptador de una rosca métrica exterior a una rosca NPT interior

Ahorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacio

CE

No data available for display
Referencia Tuerca, macho M1Tuerca, hembra NPTUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® MA-M / NPT
54020100
16 x 1,51/2"50
54020110
20 x 1,51/2"50
54020120
25 x 1,51/2"25
54020130
25 x 1,53/4"25
54020140
32 x 1,51/2"25
54020152
32 x 1,51"25
54020153
40 x 1,51 1/4"10
54020100LF
16 x 1,51/2"50
54020110LF
20 x 1,51/2"50
54020120LF
25 x 1,51/2"25
54020130LF
25 x 1,53/4"25
54020140LF
32 x 1,51/2"25
54020152LF
32 x 1,51"25
54020153LF
40 x 1,51 1/4"10

Beneficios

  • Permite una fácil transición de una rosca exterior métrica a una rosca interior NPT.
  • Resiste temperaturas de hasta +200 °C.
  • Disponible para tamaños de rosca hasta NPT1" o hasta M40.
  • Las referencias sin plomo terminan en "LF" y tienen las mismas características y propiedades que las referencias estándar. Los artículos "sin plomo" no contienen plomo, cuyo uso todavía está permitido hasta un máximo del cuatro por ciento en la fabricación de aleaciones de cobre, pero en un futuro está previsto prohibirse de acuerdo con la Directiva RoHS.

Ámbito de uso

  • Adaptador de una rosca exterior métrica a una rosca interior NPT
  • Para aplicaciones en las que se emplean distintos tipos de rosca.
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.
  • Apto para el uso en exteriores.

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Bajo demanda

  • con junta tórica

Material

  • Latón niquelado

Rango de temperaturas

  • desde -60 °C hasta +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.