SKINDICHT® MA-M/PG

SKINDICHT® MA-M/PG, adaptador, permite el uso de accesorios PG en roscas métricas

Resistencia mecánica Robusto

Referencia Tuerca, macho M1 Tuerca, hembra PG Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
SKINDICHT® MA-M / PG
52104200
16 x 1,5 7 100
52104210
20 x 1,5 9 50
52104220
25 x 1,5 11 50
52104230
25 x 1,5 13,5 50
52104240
25 x 1,5 16 50
52104250
32 x 1,5 16 25
52104260
32 x 1,5 21 25
52104270
40 x 1,5 21 25
52104280
50 x 1,5 29 10
52104290
63 x 1,5 36 10
52104300
63 x 1,5 42 10

Beneficios

  • Permite la utilización de piezas PG en roscas métricas

Ámbito de uso

  • Adaptadores de una rosca exterior métrica a una rosca interior PG
  • Maquinaria
  • Dispositivos
  • Carcasas

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Bajo demanda

  • con junta tórica

Material

  • Latón niquelado

Rango de temperaturas

  • desde -60 °C hasta +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.