SKINTOP® SDVR-M ATEX
Beneficios
- Sellado permanente y seguro en áreas con peligro de explosión
- Fácil de ensamblar
- Máxima protección
Ámbito de uso
- SKINTOP® SDVR-M para el uso en combinación con SKINTOP® MSR-M ATEX o SKINTOP® KR-M ATEX plus (azul)
- Equipo grupo II / Categoría 2G+1D
Aviso
- Fuera de zonas con riesgo de explosión también se puede utilizar en combinación con SKINTOP® STR-M y SKINTOP® MSR-M
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre
Aviso
- Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el manual de instrucciones
Material
- CR
Grado de protección:
- IP 68 - 10 bar
Rango de temperaturas
- desde -30 °C hasta +70 °C
puntualmente hasta +90 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
