
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Prensaestopas
- SKINTOP® prensaestopas métrico de latón niquelado
- Zona Ex
- SKINTOP® SDVR-M ATEX
SKINTOP® SDVR-M ATEX



SKINTOP MS-M 25X1.5 ATEX
SKINTOP MS-M 25X1.5 ATEX
53112730
SKINTOP® MS-M ATEX, prensaestopas de latón antiestático resistente al impacto en frío, a prueba de explosión

SKINTOP MSR-M 40X1.5 ATEX
SKINTOP MSR-M 40X1.5 ATEX
53112755
SKINTOP® MSR-M ATEX, prensaestopas de latón antiestático, resistente al impacto en frío, con inserto reducido, a prueba de explosiones

SKINTOP MSR-M 32X1.5 ATEX
SKINTOP MSR-M 32X1.5 ATEX
53112745
SKINTOP® MSR-M ATEX, prensaestopas de latón antiestático, resistente al impacto en frío, con inserto reducido, a prueba de explosiones

SKINTOP MSR-M 16X1.5 ATEX
SKINTOP MSR-M 16X1.5 ATEX
53112715
SKINTOP® MSR-M ATEX, prensaestopas de latón antiestático, resistente al impacto en frío, con inserto reducido, a prueba de explosiones

SKINTOP MSR-M 16X1.5 ATEX
SKINTOP MSR-M 16X1.5 ATEX
53112715
SKINTOP® MSR-M ATEX, prensaestopas de latón antiestático, resistente al impacto en frío, con inserto reducido, a prueba de explosiones

SKINTOP MS-M 40X1.5 ATEX XL
SKINTOP MS-M 40X1.5 ATEX XL
53112850
SKINTOP® MS-M ATEX, prensaestopas de latón antiestático resistente al impacto en frío, a prueba de explosión

SKINTOP MS-M 25X1.5 ATEX
SKINTOP MS-M 25X1.5 ATEX
53112730
SKINTOP® MS-M ATEX, prensaestopas de latón antiestático resistente al impacto en frío, a prueba de explosión

SKINTOP MSR-M 50X1.5 ATEX
SKINTOP MSR-M 50X1.5 ATEX
53112765
SKINTOP® MSR-M ATEX, prensaestopas de latón antiestático, resistente al impacto en frío, con inserto reducido, a prueba de explosiones

SKINTOP MS-M 63X1.5 ATEX
SKINTOP MS-M 63X1.5 ATEX
53112770
SKINTOP® MS-M ATEX, prensaestopas de latón antiestático resistente al impacto en frío, a prueba de explosión

SKINTOP MS-M 63X1.5 PLUS ATEX
SKINTOP MS-M 63X1.5 PLUS ATEX
53112779
SKINTOP® MS-M ATEX, prensaestopas de latón antiestático resistente al impacto en frío, a prueba de explosión

SKINTOP MS-M 50X1.5 ATEX
SKINTOP MS-M 50X1.5 ATEX
53112760
SKINTOP® MS-M ATEX, prensaestopas de latón antiestático resistente al impacto en frío, a prueba de explosión

SKINTOP MS-M 32X1.5 ATEX
SKINTOP MS-M 32X1.5 ATEX
53112740
SKINTOP® MS-M ATEX, prensaestopas de latón antiestático resistente al impacto en frío, a prueba de explosión

SKINTOP MSR-M 25X1.5 ATEX
SKINTOP MSR-M 25X1.5 ATEX
53112735
SKINTOP® MSR-M ATEX, prensaestopas de latón antiestático, resistente al impacto en frío, con inserto reducido, a prueba de explosiones

SKINTOP MSR-M 63X1.5 ATEX
SKINTOP MSR-M 63X1.5 ATEX
53112775
SKINTOP® MSR-M ATEX, prensaestopas de latón antiestático, resistente al impacto en frío, con inserto reducido, a prueba de explosiones

SKINTOP MSR-M 20X1.5 ATEX
SKINTOP MSR-M 20X1.5 ATEX
53112725
SKINTOP® MSR-M ATEX, prensaestopas de latón antiestático, resistente al impacto en frío, con inserto reducido, a prueba de explosiones

SKINTOP MS-M 20X1.5 ATEX
SKINTOP MS-M 20X1.5 ATEX
53112720
SKINTOP® MS-M ATEX, prensaestopas de latón antiestático resistente al impacto en frío, a prueba de explosión

SKINTOP COLD M 20X1.5
SKINTOP COLD M 20X1.5
53113520
SKINTOP® COLD, prensaestopas métrico de latón, resistente al impacto en frío y a bajas temperaturas, alta estabilidad mecánica

SKINDICHT CN-M 12X1.5/2
SKINDICHT CN-M 12X1.5/2
52032590
SKINDICHT® CN-M, prensaestopas de sellado especial, uso en condiciones severas, resistente al agua salada, para elevado estrés mecánico

SKINTOP KR-M 16X1.5 ATEX PLUS BU
SKINTOP KR-M 16X1.5 ATEX PLUS BU
54115415
SKINTOP® KR-M ATEX plus azul, prensaestopas métrico de poliamida con alto grado de protección y con inserto reductor obturador, a prueba de explosiones

SKINTOP GMP-HF-M 20X1.5 RAL7035 LGY
SKINTOP GMP-HF-M 20X1.5 RAL7035 LGY
53119220
SKINTOP® GMP-HF-M, contratuercas libres de halógenos, altamente retardantes de la llama, autoextinguibles, sin goteo, para edificios de pública concurrencia

SILVYN FG NM 1/2IN 16.0 X 21.1 BU 30M
SILVYN FG NM 1/2IN 16.0 X 21.1 BU 30M
55503371
SILVYN® FG NM, tubo de PVC con cubierta azul para uso en la industria de alimentación y bebidas

SKINTOP ST-HF M 12X1.5 RAL 7035 LGY
SKINTOP ST-HF M 12X1.5 RAL 7035 LGY
53111407
SKINTOP® ST-HF-M, prensaestopas métrico de poliamida, libre de halógenos, autoextinguible y altamente retardante de la llama, máxima fiabilidad

SILVYN HYGIENIC M20X1.5
SILVYN HYGIENIC M20X1.5
55510701
El racor de acero inoxidable SILVYN® HYGIENIC se ha diseñado de acuerdo a los requisitos de higiene industrial

UNITRONIC SENSOR Li9Y11Y 3X1,0+8x0,5UL
UNITRONIC SENSOR Li9Y11Y 3X1,0+8x0,5UL
7038881
Cableado de coste racional para distribuidores S/A con conexión de cable master desenchufable. Cubierta exterior libre de halógenos, apto para cadenas de arrastre. Fabricación personalizada posible.

ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G1,5
0014151
ÖLFLEX® CLASSIC 100 H: conducto flexible sin halógenos, HFFR, resistente al aceite. Cable de control / conexión para múltiples aplicaciones, BauPVO, tensión nominal 450/750 V

SKINTOP K-M 20X1.5 ATEX PLUS BK
SKINTOP K-M 20X1.5 ATEX PLUS BK
54115220
SKINTOP® K-M ATEX plus, prensaestopas métrico de poliamida con alto grado de protección, resistencia frente a impacto en frío, a prueba de explosiones

SKINDICHT SM-M 12X1.5 INOX
SKINDICHT SM-M 12X1.5 INOX
52032585
SKINDICHT® SM-M INOX, contratuercas métricas de acero inoxidable para paredes delgadas de carcasas con taladros pasantes

SKINDICHT SM-M 12X1.5 LOCKNUT
SKINDICHT SM-M 12X1.5 LOCKNUT
52103000
SKINDICHT® SM-M, contratuercas métricas para agujeros pasantes en carcasas de paredes finas

SKINTOP GMP-GL-M 12X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP GMP-GL-M 12X1.5 RAL 7001 SGY
53119000
SKINTOP® GMP-GL-M, contratuercas reforzadas con fibra de vidrio, para una máxima estabilidad mecánica, para fijación en agujeros no roscados

UNITRONIC SENSOR LifY11Y 4x0,34 BK
UNITRONIC SENSOR LifY11Y 4x0,34 BK
7038861
Cables para cableado de sensores/actuadores para conectar con conectores M8 y M12.

ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G1
10035060
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH, cable de control libre de halógenos, HFFR, resistente a aceites, apantallado y resistente al frío, para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3X0,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3X0,5
10019902
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H: cable de control libre de halógenos, HFFR, resistente al aceite, muy flexible y resistente al frío hasta -30 ° C, múltiples aplicaciones, CPR

H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU
H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU
4726141
H07Z-K 90 °C, <HAR>, cable unipolar libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 450/750 V

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110, cable de control de PVC, con registro VDE, resistente a aceites y flexible, para diversas aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Beneficios
- Sellado permanente y seguro en áreas con peligro de explosión
- Fácil de ensamblar
- Máxima protección
Ámbito de uso
- SKINTOP® SDVR-M para el uso en combinación con SKINTOP® MSR-M ATEX o SKINTOP® KR-M ATEX plus (azul)
- Equipo grupo II / Categoría 2G+1D
Aviso
- Fuera de zonas con riesgo de explosión también se puede utilizar en combinación con SKINTOP® STR-M y SKINTOP® MSR-M
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre
Aviso
- Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el manual de instrucciones
Material
- CR
Grado de protección:
- IP 68 - 10 bar
Rango de temperaturas
- desde -30 °C hasta +70 °C
puntualmente hasta +90 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.