SKINTOP® HYGIENIC NPT

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistente prensaestopas de acero inoxidable con superficies lisas para uso en zona de productos

  • Ideal para áreas higiénicas críticas - resistente, sin aristas, robusto y fiable
  • Sin huecos, cavidades o rosca exterior, por lo tanto, no hay riesgo de contaminación en las máquinas, equipos o componentes instalados en líneas de producción de alimentos

Alimentación y BebidasGran resistencia químicaAlcance de sujeción amplioResistencia mecánicaRobustoResistente a temperaturas

CEcRUusECOLABNSFEHEDG

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmThread length D mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® HYGIENIC NPT
54114100
NPT 1/4"4 - 67,21639.55
54114110
NPT 3/8"6,5 - 97,82042.55
54114120
NPT 1/2"9 - 128,42447.05
54114130
NPT 3/4"11,5 - 15,58,82950.05
SKINTOP® HYGIENIC-R NPT
54114200
NPT 1/4"3 - 4,57,21639.55
54114210
NPT 3/8"4,5 - 77,82042.55
54114220
NPT 1/2"7 - 108,42447.05
54114230
NPT 3/4"9 - 12,58,42950.05

Beneficios

  • Diseño higiénico para una limpieza idónea
  • Las superficies lisas y la ausencia de aristas previene la acumulación de fluidos y la formación de microorganismos

Ámbito de uso

  • Máquinas, plantas y componentes alimentarios
  • Para uso en "product zone"
  • Industria farmacéutica

Normas de referencia / Aprobaciones

  • EHEDG (tipo EL clase I AUX)
    Criterios de diseño para máquinas, aparatos y componentes higiénicos
  • ECOLAB®
    Estándar industrial en el campo profesional de la limpieza y desinfección
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Elemento de sellado especial para la industria de alimentación y bebidas en Norte América
  • NSF/ANSI 169
    Diseño higiénico para maquinaria, aparatos y componentes

Composición de producto

  • Su diseño y materiales permiten un limpiado fácil y seguro
  • El color azul del material de sellado permite distinguir y localizar rápidamente los restos de comida
  • Un componente completo permite un montaje sencillo desde el exterior
  • Tuerca de conexión NPT, según ASME B1.20.1 - 2013

Material

  • Cuerpo: acero inoxidable - V4A (1.4404 / 316L) Uso: poliamida Junta: FKM

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.