SKINTOP® INOX SC NPT

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, prensaestopas de acero inoxidable, resistente a la corrosión con superficies lisas, diseño compacto, resistente al agua salada

  • Versión de acero inoxidable con diseño compacto e higiénico
  • Excelente protección EMC (CEM)

Alimentación y BebidasApto para uso en exterioresGran resistencia químicaAlcance de sujeción amplioLibre de halógenosResistencia mecánicaProtección frente a señales de interferenciaResistente a temperaturas

CECULUScRUusECOLABNSF

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

53806818
NPT 1/4"4 - 71637.8155
53806819
NPT 3/8"6 - 102040.4155
53806820
NPT 1/2"7 - 132442.5155
53806821
NPT 3/4"9 - 172946.2155
53806822
NPT 1"11 - 213650.6155
53806823
NPT 1 1/4"19 - 284559.2175
53806824
NPT 1 1/2"27 - 355463.2175

Beneficios

  • Superficies lisas y sin filos
  • Diseño compacto
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • contacto de pantalla de baja resistencia, óptima protección EMC (CEM)
  • Resorte de contacto EMC (CEM) altamente conductor y flexible para la fácil instalación de varios diámetros de pantalla.

Ámbito de uso

  • Para la puesta a tierra conforme a la normativa CEM del trenzado del apantallamiento de cobre
  • Industria farmacéutica
  • Industria alimentaria (zona libre de productos, zona de salpicaduras)
  • Para uso en onshore y offshore
  • Plantas de embotellado y destilerías

Norm references / Approvals

  • ECOLAB®
    Estándar industrial en el campo profesional de la limpieza y desinfección
  • DIN EN 1672-2
    Directriz para el diseño de maquinaria
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF/ANSI 169
    Diseño higiénico para maquinaria, aparatos y componentes

Composición de producto

  • Tuerca de conexión NPT, según ASME B1.20.1 - 2013

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Material

  • Cuerpo: acero inoxidable - V4A
    (1.4404 / 316L)
    Inserto: poliamida
    Sellado: silicona
    Junta tórica: silicona
  • Libre de halógenos

Grado de protección:

  • NEMA tipo 1, tipo 2, tipo 4X, tipo 6, tipo 12 conforme a UL50E
  • IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.