SKINTOP® HYGIENIC SC NPT

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistente prensaestopas de acero inoxidable con superficies lisas para uso en zona de productos

Ahora con certificación NSF/ANSI 169: "para uso en zonas con alimentos sin contacto con ellost"

Alimentación y BebidasGran resistencia químicaAlcance de sujeción amplioResistencia mecánicaRobustoProtección frente a señales de interferenciaResistente a temperaturas

CEcRUusECOLABNSFEHEDG

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmThread length D mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

54114300
NPT 1/4"4 - 67,21639.55
54114310
NPT 3/8"6,5 - 97,82042.55
54114320
NPT 1/2"9 - 128,42447.05
54114330
NPT 3/4"11,5 - 15,58,82950.05

Beneficios

  • contacto de pantalla de baja resistencia, óptima protección EMC (CEM)
  • Resorte de contacto EMC (CEM) altamente conductor y flexible para la fácil instalación de varios diámetros de pantalla.
  • Diseño higiénico para una limpieza idónea
  • Las superficies lisas y la ausencia de aristas previene la acumulación de fluidos y la formación de microorganismos

Ámbito de uso

  • Para la puesta a tierra conforme a la normativa CEM del trenzado del apantallamiento de cobre
  • Máquinas, plantas y componentes alimentarios
  • Para uso en "product zone"
  • Industria farmacéutica

Norm references / Approvals

  • EHEDG (tipo EL clase I AUX)
    Criterios de diseño para máquinas, aparatos y componentes higiénicos
  • ECOLAB®
    Estándar industrial en el campo profesional de la limpieza y desinfección
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Elemento de sellado especial para la industria de alimentación y bebidas en Norte América
  • DIN EN 1672-2
    Directriz para el diseño de maquinaria
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF/ANSI 169
    Diseño higiénico para maquinaria, aparatos y componentes

Composición de producto

  • Su diseño y materiales permiten un limpiado fácil y seguro
  • El color azul del material de sellado permite distinguir y localizar rápidamente los restos de comida
  • Un componente completo permite un montaje sencillo desde el exterior
  • Tuerca de conexión NPT, según ASME B1.20.1 - 2013

Aviso

  • Las dimensiones de instalación
    pueden consultarse en el apéndice T21

Material

  • Cuerpo: acero inoxidable - V4A (1.4404 / 316L) Uso: poliamida Junta: FKM

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.