
SILVYN® US-M EE
SILVYN® US-M es un racor de latón niquelado que ofrece al grado de protección IP40 / IP54 / IP66 dependiendo del tubo utilizado
Beneficios
- Gran resistencia a la tracción
- Ahorra espacio
- Protección frente a vibraciones
- Universal
- Montaje rápido y fácil
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® FPS
- SILVYN® FD-PU
- Construcción de maquinaria
- Ingeniería de planta
Características de producto
- Diseño compacto
Composición de producto
- Tuerca de conexión métrica
- Cuello hexagonal
- Terminación interior de tubo
- Elemento de sellado
- Cabeza enroscable
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal
Material
- Cuerpo: Latón niquelado
Junta: TPE
Grado de protección:
- IP 54 (con SILVYN®FPS, FD-PU)
Rango de temperaturas
- desde -40 °C hasta + 125 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.