
SILVYN® LGEF-M
SILVYN® LGEF-M es un racor de acero inoxidable con rosca métrica para instalación fija
Beneficios
- Para usos fijos
 - Gran resistencia a la tracción
 - Ahorra espacio
 
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
 - SILVYN® SSU / SSUE
 - Aplicaciones con tensión mecánica
 
Composición de producto
- Tuerca de conexión métrica
 - Cuello hexagonal
 - Cabeza enroscable
 
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
 - Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos
 
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
 - ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal
 
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
 
Material
- Latón niquelado
 - Acero inoxidable AISI316
 
Grado de protección:
- IP 40
 
Rango de temperaturas
- desde -100 °C hasta +400 °C
 
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
 - Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.