SILVYN® LCG-M
SILVYN® LCG-M es una atornilladura de tubo de latón, que con un sellado compresión integrado ofrece un grado de protección IP65.
Beneficios
- Gran resistencia a la tracción
- Protección frente a vibraciones
- Sellado mejorado
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
- Aplicaciones con tensión mecánica
- En situaciones en que haya líquidos alrededor
Composición de producto
- Tuerca de conexión métrica
- Cuello hexagonal
- Terminación interior de tubo
- Cabeza enroscable
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal
Norm references / Approvals
Material
- Cuerpo: latón niquelado
Junta tórica: sellado compresión PA
Grado de protección:
- IP 65
Rango de temperaturas
- desde -50 °C hasta +135 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
