SILVYN® MSK-M BRUSH
SILVYN® MSK-M BRUSH, racor de latón niquelado con apantallamiento CEM, descarga de tracción de cable integrada
- Racor con la innovadora solución BRUSH
- Contacto de la pantalla óptimo de 360°
Beneficios
- Instalación sencilla
- Contacto de la pantalla más rápido y fácil
- Excelente descarga de tracción para cables y tubos de protección
- Sellado de cable máximo
- Alcance de sujeción amplio
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- Ingeniería de planta
- Industria pesada
- En ambientes EMC críticos
Características de producto
- Combinación de SILVYN® y SKINTOP®
Aviso
- Accesorios adecuados, consulte la lista de accesorios métricos de SKINTOP®
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal
Material
- Cuerpo: latón niquelado
Sellado del tubo conductor del conector CR/NBR
Sellado del tubo : TPE - Cepillo EMC : latón
Grado de protección:
- Conducto: IP40 con SILVYN®AS,
EDU-AS, EMC AS-CU;
IP65 con SILVYN®AS-P
Rango de temperaturas
- de -30 °C hasta +100 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
