SILVYN® MSK-M US
SILVYN® MSK-M US, atornilladura de tubo con descarga de tracción integrada
Descarga de tracción de cable SKINTOP®integrada
Beneficios
- Excelente descarga de tracción para cables y tubos de protección
- Sellado de cable máximo
- Montaje rápido y fácil
- Alcance de sujeción amplio
- Protección anti-giro
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- Aplicación en interiores y exteriores
- En los entornos donde se sea necesario un sellado y una protección adicional frente a la descarga de tracción
Características de producto
- Combinación de SILVYN® y SKINTOP®
Composición de producto
- Opcional:
- Prensaestopas SKINTOP®MS-M o
- prenstaestopas para cables apantallados SKINTOP® MS-SC-M EMC
- Conexión del tubo SILVYN® con una terminación interior de tubo y una tuerca ciega
Aviso
- Accesorios adecuados, consulte la lista de accesorios métricos de SKINTOP®
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal
Material
- Cuerpo: latón niquelado
Sellado del tubo conductor del conector CR/NBR
Sellado del tubo : TPE
Grado de protección:
- Conducto: IP40 con SILVYN®AS,
EDU-AS, EMC AS-CU;
IP65 con SILVYN®AS-P
Rango de temperaturas
- de -30 °C hasta +100 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
